Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Nova Unica
Imagem do Produto NU342654 Schneider Electric

NU342654

Green premium brand logo
Imagem do Produto NU342654 Schneider Electric
NU342654
Green premium brand logo

Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU

Mostrar mais características
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    New Unica
    tipo de produto ou componente
    RJ45 connector
    aplicação do equipamento
    Communication
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade
    Anthracite (RAL 7021)
    Tipo de tomada de dados
    RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
    equipamento fornecido
    Aba de proteção
    Porta-etiqueta
    Complementar
    tipo de rede de comunicação
    1000BASE-TX
    protocolo da porta de comunicação
    ATM 1200 Mbps
    número de módulos
    2 módulos
    número de soquete
    2
    tipo de pegada
    Infraplus
    tipo de ligador
    S-One
    Tipo de blindagem do cabo
    STP
    organização de cablagem
    Cabos STP- par trançado com blindagem
    ligações - terminais
    Clicar
    montagem do dispositivo
    Encastrado
    modo de fixação
    Clip-in
    Direção da instalaçao
    Elementos
    material
    Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
    profundidade
    40,5 mm
    largura
    45 mm
    altura
    45 mm
    profundidade incorporada
    40,5 mm
    resistência aos agentes químicos
    Resistant to alcohol (70 %)
    Resistant to alcohol (96 %)
    Resistant to A-Lactic Acid
    Resistant to diluted quaternary ammonium
    Resistant to diluted bleach
    Resistant to diluted ammonia
    Resistant to soapy water
    Resistant to crystal cleaner
    Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
    Resistant to hexane
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP20
    grau de protecção IK
    IK01
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -25…55 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -25…55 °C
    higiene e questões ambientais
    Sem halogéneo
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    numero de unidades por emb.
    1
    peso da embalagem (Lbs)
    78 g
    Pacote 1 Altura
    4,1 cm
    Pacote 1 largura
    4,5 cm
    Pacote 1 Comprimento
    4,5 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    24 meses
  • Ver mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas6
    • português3
    • inglês3
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Catalogue Unica 2019 (Versão 2.1)
    Descrição
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proofInstallation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfacesUnica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica PureUnica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installationUnica Wiser - Unica KNXUnica antibacterial
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 39.9 MB
    Data 05-05-2020
    Descrição
    Irresistibly Unica: Irresistibly beautiful - Irresistibly simple - Irresistibly future-proofInstallation simplified - Smart design - Diversity - Intuitive user interfacesUnica Studio, Unica Studio Color, Unica Studio Metal, Unica PureUnica System + surface installation, Unica System + flush installation - Simply efficient installationUnica Wiser - Unica KNXUnica antibacterial
    Folha de instruções
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 8 MB
    Data 17-04-2020
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU342654 : Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 25-11-2020
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU342654 : Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 25-11-2020
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    NU342654 : Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 25-11-2020
    Descrição
    Tom dupla RJ45 cat.6 STP 2 mod. Ant NU
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 403.3 KB
    Data 01-06-2018
    Descrição
    Product Environmental Profile
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.