Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos All-in-one module
Imagem do Produto PFMIEG240C1E26B Schneider Electric

PFMIEG240C1E26B

Imagem do Produto PFMIEG240C1E26B Schneider Electric
PFMIEG240C1E26B

Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 240kW 400V/50Hz com Distribuição Busway

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Visão geral
    Modelo
    Módulo de Tecnologia Pré-fabricado 240kW 400V/50Hz com Distribuição Busway
    Inclui
    Manual do Utilizador
    Prazo de entrega normal
    Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega
    Disponibilidade
    Albânia , Argélia , Andorra  , Angola , Anguila , ANTÍGUA E BARBUDA , Argentina , Arménia  ,  Áustria , Azerbaijão , Barém , Bielorrússia ,  Bélgica , Benim , Bolívia , BÓSNIA HERZEGOVINA , Botsuana , Bulgária , Burquina Faso  , Burundi  , Camarões  , República Centro-Africana , Chade  , Chile  , Congo , CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO , COSTA DO MARFIM , Croácia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti  , Egipto , Guiné Equatorial , Eritreia , Estónia , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Granada , Guadalupe , Guiné , Guiana Francesa , Hungria , Islândia  , Irão (República Islâmica Do) ,  Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica  , Jordânia , Casaquistão ,  Quénia , Koweit  , Letónia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Macedónia , Madagáscar  , Malawi , Mali , Malta , Martinica , Mauritânia , Maurícias , MAYOTTE , Moldávia, República Da , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Namíbia  , Países Baixos  , Antilhas Holandesas  , Nigér , Nigéria , Noruega , Oman  , Paquistão , Paraguai , Polónia , Portugal , Qatar , Reunion , Roménia , FEDERAÇÃO RUSSA , Ruanda  , SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS , SANTA LÚCIA , SÃO VICENTE E GRANADINAS , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa  , ESLOVÁQUIA (REPÚBLICA ESLOVACA) , Eslovénia  , Somália , África do Sul , Espanha  , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Togo , Tunísia , Turquia , Turquemenistão , ILHAS TURCAS E CAICOS , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Uruguai , Uzbequistão  , Sara Ocidental , Iémen , Zâmbia ,  Zimbabwe
    Saída
    Potência configurada
    240000
    Tensão nominal de saída
    400 3F
    kW por bastidor
    9.23 KW
    Tipo de PDU
    Medido
    Capacidade de Amp da PDU
    16.0 A
    Bypass
    Bypass estático externo
    Frequência de saída
    ( sincronizada com a rede)
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Crest Factor
    Ilimitado
    Forma de onda
    Onda sinusoidal
    Entrada
    Frequência de entrada
    50 Hz - programável +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Tipo de ligação de entrada
    Cablagem 4 fios (3PH + G)
    Margem de entrada em funcionamento normal
    340 - 460 (400V) V
    Margem de ajuste da tensão de entrada
    340 - 460 (400V)V V
    Baterias e autonomia
    Tipo de bateria
    Sem bateria interna - usa bateria externa
    Físico
    Altura máxima
    3600.0 mm
    Largura máxima
    6400.0 mm
    Profundidade máxima
    13700.0 mm
    Altura (com embalagem)
    3600.0 mm
    Largura (com embalagem)
    3200.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    13700.0 mm
    Ambiente
    Ruído audível a um metro da superfície da unidade
    0.000 dB
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • inglês3
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 69.3 MB
    Data 28-10-2014
    Descrição
    Prefabricated Data Center IT Module, 3D Model
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.9 MB
    Data 28-10-2014
    Descrição
    Prefabricated Data Center IT Module, Mechanical
    240kW Prefabricated Data Center IT Module Busway with InRow Cooling Electrical One-Line - EMEA (Versão 0)
    Ficheiros no documento
    pdf
    379.5 KB
    zip
    270.6 KB
    Descrição
    Prefabricated Data Center IT Module, One Line
    Dimensões zip
    Dimensões 650.1 KB
    Data 27-10-2014
    Ficheiros no documento
    pdf
    379.5 KB
    zip
    270.6 KB
    Descrição
    Prefabricated Data Center IT Module, One Line
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /