Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone 230V Espanha

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    SurgeArrest Home/Office da APC 6 saídas com Proteção de Telefone 230V Espanha
    Inclui
    1,8 metros de cabo tel. (2) , Manual do Utilizador
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
    Portugal , Espanha 
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    230V
    Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (leitura automática)
    Tipo de ligação de entrada
    Schuko CEE 7/7P
    Comprimento do fio
    2.44 metros
    Protecção contra sobrecargas e filtragem
    Absorção de Energia (Joules)
    2030 Joules
    Protecção da linha de dados
    Divisor bidireccional RJ-11 para modem/fax/DSL com protecção (linhas duplas com quatro fios)
    Físico
    Altura máxima
    305.0 mm
    Largura máxima
    122.0 mm
    Profundidade máxima
    42.0 mm
    Peso líquido
    1.01 kg
    Peso bruto
    1.06 kg
    Altura (com embalagem)
    311.0 mm
    Largura (com embalagem)
    211.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    52.0 mm
    Unidades do pacote principal
    12.0
    Peso do pacote principal
    30.0 lbs
    Cor
    Charcoal
    Códigos SCC
    1073130422779 0
    Unidades por pallet
    120.0
    Ambiente
    Operating Environment
    0 - 40 °C
    Humidade relativa
    0 - 95 %
    Altitude
    0-15000 metros
    Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
    Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
    Altitude de armazenamento
    0-15000 metros
    Ruído audível a um metro da superfície da unidade
    0.000 dB
    Conformidades
    Certificações
    CE
    Garantia standard
    5 anos (todos os outros países) , Vida útil (apenas países da União Europeia)
    Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 75000 Euros
  • Documentos e transferências

    Língua
    • norueguês
    • grego
    • holandês
    • inglês
    • estónio
    • sérvio
    • dinamarquês
    • letão
    • croata
    • esloveno
    • francês
    • lituano
    • finlandês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    SurgeArrest Home/Office PH6 Series 230 V (Versão 3)
    Data 07-03-2019
    Dimensões 1.3 MB
    SurgeArrest Home/Office série PH6 230 V (Versão 3)
    Data 07-03-2019
    Dimensões 1.3 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CE DOC for Surge P1/5/6/8 (Versão 0)
    Data 07-02-2019
    Dimensões 106.6 KB
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EoLi - Personal Surge Protectors (Versão 1)
    Data 07-02-2019
    Dimensões 776.8 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ePEP - Personal Surge Protectors (Versão 1)
    Data 08-02-2019
    Dimensões 147.9 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer