Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

SurgeArrest Home/Office da APC 1 saída, 230 V, preto, Alemanha

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Visão geral
    Modelo
    SurgeArrest Home/Office da APC 1 saída, 230 V, preto, Alemanha
    Inclui
    Manual do Utilizador
    Prazo de entrega normal
    Normalmente em stock
    Disponibilidade
     Áustria , Azerbaijão , BÓSNIA HERZEGOVINA , Bulgária , Croácia , Dinamarca , Estónia , Finlândia , Geórgia ,  Alemanha  , Grécia , Hungria , Islândia  , Letónia  , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Países Baixos  , Noruega , Portugal , Roménia , Espanha  , Suécia , Tajiquistão , Turquia
    Saída
    Número de tomadas de saída
    1
    Tipo de tomada
    CEE 7 Schuko
    Entrada
    Tensão nominal de entrada
    230V
    Frequência de entrada
    50 Hz +/- 5 Hz
    Tipo de ligação de entrada
    Schuko CEE 7/7P
    Corrente máxima de entrada
    16 A
    Protecção contra sobrecargas e filtragem
    Absorção de Energia (Joules)
    918 Joules
    EMI/RFI Supressão de ruído (100 kHz a 10 MHz)
    30.0 dB
    Currente de pico em modo normal
    12 kA
    Corrente de pico em modo comum
    24.0 kA
    Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)
    1.0 NS
    Físico
    Peso líquido
    0.13 kg
    Altura máxima
    100.0 mm
    Largura máxima
    63.0 mm
    Profundidade máxima
    42.0 mm
    Peso bruto
    0.2 kg
    Altura (com embalagem)
    106.0 mm
    Largura (com embalagem)
    70.0 mm
    Profundidade (com embalagem)
    88.0 mm
    Unidades do pacote principal
    12.0
    Dimensões do pacote principal
    5.25 x 11.25 x 12 polegadas
    Peso do pacote principal
    2.66 kg
    Códigos SCC
    1073130434377 3
    Cor
    Preto
    Unidades por pallet
    1008.0
    Ambiente
    Operating Environment
    0 - 40 °C
    Humidade relativa
    0 - 95 %
    Altitude
    0-3000 metros
    Temperatura de armazenamento
    -5 - 40 °C
    Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95% sem condensação %
    Altitude de armazenamento
    0-4500 metros
    Conformidades
    Certificações
    CE
    Garantia standard
    Vida útil (apenas países da União Europeia)
    Normas de protecção do equipamento
    Vida útil : 50000 Euros
    Estado de Oferta Sustentável
    RoHS
    Compatível
    REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Documentos e transferências

    Língua
    • norueguês
    • holandês
    • grego
    • croata
    • inglês
    • esloveno
    • estónio
    • sérvio
    • letão
    • lituano
    • dinamarquês
    • finlandês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Home/Office Surge PM1 W-FR/GR/IT, WB-GR, WU2-FR/GR/IT 230Vac (Versão 2)
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CB certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST 1 OUTLET 230V PM1W per IEC 61643-11 (Versão 0)
    CB certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST 1 OUTLET 230V, PM1W per IEC 60884 series (Versão 0)
    KEMA certificate for APC ESSENTIAL SURGEARREST 1 OUTLET 230V PM1W Schuko (Versão 0)
    EMC report for APC ESSENTIAL SURGEARREST 1 OUTLET 230V PM1W (Versão 0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Histórias de sucesso

    The Industrialisation of the Data Center

    According to Arun Shenoy, VP IT business, the next significant challenge that data centers will be facing is the transition from an engineering-focused to an operationally-focused approach which looks at the entire life cycle of the data center.

    Prefabricated Data Centers; ‘Blueprint to Reality’

    A short video detailing the benefits of Prefabricated Data Centers. Learn more on our Prefab offer