Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Selecione sua localização
Ver todos Zelio Logic
Imagem do Produto SR2B122BD Schneider Electric

SR2B122BD

Green premium brand logo
Imagem do Produto SR2B122BD Schneider Electric
SR2B122BD
Green premium brand logo

relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã

Mostrar mais características
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Zelio Logic
    tipo de produto ou componente
    Relé inteligente compacto
    Complementar
    ecrã local
    Com
    número de linhas de esquema de controlo
    0…240 com ladder programação
    0…500 com FBD programação
    tempo do ciclo
    6…90 ms
    hora da cópia de segurança
    10 anos a 25 °C
    Desvio de Relógio
    12 min./ano a 0…55 °C
    6 s/mês a 25 °C
    verificações
    Memória do programa em cada arranque
    [Us] tensão de alimentação nominal
    24 V CC
    limites de tensão da alimentação
    19,2…30 V
    maximum supply current
    100 mA sem extensão)
    dissipação de potência em W
    3 W sem extensão
    protecção da polaridade inversa
    Com
    número de entrada discreta
    8em conformidade com EN / IEC 61131-2 Tipo 1
    tipo de entrada discreta
    Resistiva
    tensão de entrada discreta
    24 V CC
    corrente de entrada discreta
    4 mA
    frequência de contagem
    1 kHz para entrada discreta
    estado 1 de tensão, garantido
    >= 15 V para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR
    >= 15 V para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta
    estado 0 de tensão, garantido
    <= 5 V para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR
    <= 5 V para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta
    current state 1 guaranteed
    >= 1.2 mA IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta)
    >= 2.2 mA circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR)
    current state 0 guaranteed
    <= 0.75 mA circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR)
    compatibilidade de entrada
    PNP de sensores de proximidade de 3 fios para entrada discreta
    número de entrada analógica
    4
    tipo da entrada analógica
    Modo comum
    gama da entrada analógica
    0...24 V
    0...10 V
    tensão máxima admissível
    30 V para circuito de entrada analógica
    resolução de entrada analógica
    8 bits
    valor LSB
    39 mV para circuito de entrada analógica
    tempo de conversão
    Tempo do Ciclo faça Relé inteligente para circuito de entrada analógica
    erro de conversão
    +/- 5 % a 25 °C para circuito de entrada analógica
    +/- 6.2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
    precisão de repetição
    +/- 2 % a 55 °C para circuito de entrada analógica
    distância de funcionamento
    10 m entre estações, com cabo blindado (sensor não isolado) para circuito de entrada analógica
    impedância de entrada
    12 kOhm para IB...IG utilizado como circuito de entrada analógica
    12 kOhm para IB...IG utilizado como circuito de entrada discreta
    7.4 kOhm para circuito de entrada discreta I1...IA e IH...IR
    número de saídas
    4 transistor
    tensão de saída
    24 V saída do transistor
    limites da tensão de saída
    19,2...30 V CC saída do transistor)
    corrente de carga
    0,5…0,625 A saída do transistor
    [Ures] tensão residual
    2 V no estado 1 saída do transistor
    protecção contra sobrecargas
    Com para saída do transistor
    protecção contra curtos-circuitos
    Com saída do transistor
    protecção contra sobretensão
    Com para saída do transistor
    Relógio
    Com
    tempo de resposta
    <= 1 msdo estado 0 para o estado 1) para saída do transistor
    <= 1 msdo estado 1 para o estado 0) para saída do transistor
    ligações - terminais
    Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) semi-sólido
    Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 25...AWG 14) sólido
    Terminais de parafuso, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo
    Terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) sólido
    Terminais de parafuso, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² AWG 24...AWG 18) flexível com extremidade do cabo
    binário de aperto
    0,5 N.m
    categoria de sobretensão
    IIIem conformidade com EN/IEC 60664-1
    Peso do Produto
    0,22 kg
    Ambiente
    imunidade a microcortes
    1 ms
    certificações do produto
    C-Tick
    UL
    GL
    CSA
    GOST
    normas
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN / IEC 61000-4-6, Nivel 3
    EN / IEC 61000-4-4, Nivel 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-3
    EN / IEC 61000-4-2, Nivel 3
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529 bloco de terminais)
    IP40em conformidade com IEC 60529 painel frontal)
    característica ambiental
    Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-2
    Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-3
    Directiva CEMem conformidade com EN/IEC 61000-6-4
    Directiva CEMem conformidade com EN / IEC 61131-2 zona B
    Directiva baixa tensãoem conformidade com EN/IEC 61131-2
    perturbação com radiação/conduzida
    Classe Bem conformidade com EN 55022-11 grupo 1
    graus de poluição
    2em conformidade com EN/IEC 61131-2
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -20…40 °C em caixa não ventiladaem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    -20…55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…70 °C
    Altitude de Funcionamento
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    humidade relativa
    95 % sem condensação ou gotejamento de água
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas28
    • português13
    • inglês15
    • alemão7
    • espanhol10
    • francês11
    • italiano7
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.7 MB
    Data 20-07-2018
    Dimensões pdf
    Dimensões 5.6 MB
    Data 26-11-2019
    Guia do utilizador
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Zelio Logic, Manual de programação (Versão 01)
    Descrição
    Este manual descreve como utilizar o software Zelio Soft 2.
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.3 MB
    Data 01-10-2017
    Descrição
    Este manual descreve como utilizar o software Zelio Soft 2.
    Zelio Soft 2, Guia de exemplos do aplicativo (Versão 00)
    Descrição
    Este documento descreve vários exemplos de projetos para o módulo lógico Zelio Logic nas linguagens de programação Ladder e FBD. Os exemplos descritos neste documento destinam-se apenas a finalidades de aprendizagem. Eles não devem ser utilizados diretamente nos produtos que fazem parte de uma máquina ou processo.
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.9 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    Este documento descreve vários exemplos de projetos para o módulo lógico Zelio Logic nas linguagens de programação Ladder e FBD. Os exemplos descritos neste documento destinam-se apenas a finalidades de aprendizagem. Eles não devem ser utilizados diretamente nos produtos que fazem parte de uma máquina ou processo.
    Zelio Logic - Módulo lógico, Manual do usuário (Versão 01)
    Descrição
    Este manual descreve a utilização das funcionalidades acessíveis a partir do painel frontal do módulo logico.
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.5 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    Este manual descreve a utilização das funcionalidades acessíveis a partir do painel frontal do módulo logico.
    Zelio Logic 2 Quick Start (Versão 01)
    Descrição
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.8 MB
    Data 01-06-2017
    Descrição
    Getting started with ZelioSoft for beginners. The goal of this document is to help a beginner in the automatism field, to get familiarized with ZelioSoft. Thus, the user will be guided all along the Quick Start in order to create a first program. The list of material to use is given below. Nevertheless, the simulation could be used in case of a lack of material.
    Zelio Logic Programming Guide (Versão 01)
    Descrição
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.6 MB
    Data 01-10-2017
    Descrição
    This manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.
    Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Versão 00)
    Descrição
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.8 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    This document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Versão 01)
    Descrição
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.5 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    This manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.
    Zelio Logic, Guía de programación (Versão 01)
    Descrição
    En este manual se describe cómo utilizar la herramienta de programación Zelio Soft 2.
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.3 MB
    Data 01-10-2017
    Descrição
    En este manual se describe cómo utilizar la herramienta de programación Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Módulo lógico, Manual del usuario (Versão 01)
    Descrição
    En este manual se describe el uso de las funciones a las que se puede acceder desde el panel frontal del módulo logico.
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.6 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    En este manual se describe el uso de las funciones a las que se puede acceder desde el panel frontal del módulo logico.
    Zelio Soft 2, Guía de ejemplos de aplicaciones (Versão 00)
    Descrição
    En este documento se describen diversos proyectos de ejemplo para el módulo lógico Zelio Logic en los lenguajes de programación de contactos y BDF. Los ejemplos que se describen en este documento sólo tienen fines didácticos. No deben usarse directamente en productos que formen parte de una máquina o un proceso.
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.9 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    En este documento se describen diversos proyectos de ejemplo para el módulo lógico Zelio Logic en los lenguajes de programación de contactos y BDF. Los ejemplos que se describen en este documento sólo tienen fines didácticos. No deben usarse directamente en productos que formen parte de una máquina o un proceso.
    Zelio Logic, Guide de programmation (Versão 01)
    Descrição
    Ce manuel décrit l'utilisation de l'atelier de programmation Zelio Soft 2.
    Dimensões pdf
    Dimensões 4.2 MB
    Data 01-10-2017
    Descrição
    Ce manuel décrit l'utilisation de l'atelier de programmation Zelio Soft 2.
    Zelio Logic - Module logique, Manuel utilisateur (Versão 01)
    Descrição
    Ce manuel explique comment utiliser les fonctionnalités accessibles en face avant du module logique.
    Dimensões pdf
    Dimensões 1.5 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    Ce manuel explique comment utiliser les fonctionnalités accessibles en face avant du module logique.
    Zelio Soft 2, Exemples d''applications (Versão 00)
    Descrição
    Ce document décrit un certain nombre d'exemples de projets pour module logique Zelio Logic dans les langages de programmation LD et FBD. Les exemples décrits dans ce document sont fournis à titre pédagogique uniquement. Il ne doivent pas être utilisés directement sur les produits faisant partie d'une machine ou d'un processus.
    Dimensões pdf
    Dimensões 2.9 MB
    Data 01-09-2017
    Descrição
    Ce document décrit un certain nombre d'exemples de projets pour module logique Zelio Logic dans les langages de programmation LD et FBD. Les exemples décrits dans ce document sont fournis à titre pédagogique uniquement. Il ne doivent pas être utilisés directement sur les produits faisant partie d'une machine ou d'un processus.
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD file (on TraceParts) for SR2B122BD: compact smart relay Zelio Logic - 12 I O - 24 V DC - clock - display (Versão 2.0)
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for SR2B122BD: compact smart relay Zelio Logic - 12 I O - 24 V DC - clock - display (Versão 2.0)
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensões zip
    Dimensões 536.3 KB
    Data 13-01-2005
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 149.1 KB
    Data 28-06-2017
    Folha de instruções
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 587 KB
    Data 01-04-2015
    Certificado da marinha
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 115.6 KB
    Data 31-01-2017
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 543.7 KB
    Data 06-04-2018
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 06-12-2019
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 06-12-2019
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 06-12-2019
    Descrição
    relé inteligente compacto Zelio Logic - 12 E S - 24 V CC – relógio - ecrã
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 25.6 MB
    Data 01-05-2018
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 25.7 MB
    Data 01-05-2018
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Módulos lógicos compactos e modulares
    Montagem em 35 mm/1,38 pol. Trilho DIN


    (1)
    Com SR2USB01 ou SR2BTC01

    Fixação de parafuso (alças retraíveis)


    (1)
    Com SR2USB01 ou SR2BTC01

    Posição do visor



  • Ligações e esquema

    Módulos lógicos compactos e modulares
    Conexão de módulos lógicos em alimentação CC


    (1)
    Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.
    (2)
    Fusível ou interruptor.
    (3)
    Carga indutiva.
    (4)
    Q9 e QA: 5 A (corrente máx. no terminal C: 10 A).

    Entrada discreta utilizada para sensores de 3 fios


    (1)
    Fusível de fusão rápida ou interruptor de 1 A.


  • Curvas de desempenho

    Módulos lógicos compactos e modulares
    Durabilidade elétrica das saídas do relé

    (em milhões de ciclos operacionais, conforme a IEC/EN 60947-5-1)

    DC-12 (1)


    X:
    Corrente (A)
    Y:
    Milhões de ciclos operacionais
    (1)
    DC-12: controle de cargas resistivas e de cargas no estado sólido isoladas por optoacoplador, L/R ≤ 1 ms.

    DC-13 (1)


    X:
    Corrente (A)
    Y:
    Milhões de ciclos operacionais
    (1)
    DC-13: eletroímãs de comutação, L/R ≤ 2 x (Ue x Ie) em ms, Ue: tensão nominal operacional, Ie: corrente nominal operacional (com um diodo de proteção na carga, as curvas DC-12 devem ser utilizadas com um coeficiente de 0,9 aplicado ao número em milhões de ciclos operacionais).


Comparar produtos: /