Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Harmony XALG
Imagem do Produto XALG01 Schneider Electric

XALG01

Green premium brand logo
Imagem do Produto XALG01 Schneider Electric
XALG01
Green premium brand logo

estação de controlo vazia - XAL-G - 1 corte

Mostrar mais características
  • 30,13 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Harmony XALG
    tipo de produto ou componente
    Estação de controlo vazia
    nome abreviado do dispositivo
    XALG
    destino do produto
    Para unidades de controlo e sinalização XB5 de Ø 22 mm
    característica ambiental
    Ambiente adverso
    cor de Base da Caixa
    Preto RAL 9005)
    cor da tampa
    Preto RAL 9005)
    material
    Poliamida reforçada com mineral
    entrada de cabo
    2 passa-cabos para entrada de cabo ISO M20
    grau de proteção IP
    IP66em conformidade com IEC 60529
    IP67em conformidade com IEC 60529
    IP69
    IP69K
    Complementar
    estilo de montagem
    Para montagem pelo cliente
    número de recorte
    1 recorte
    largura total CAD
    90 mm
    altura total CAD
    72 mm
    profundidade total CAD
    65 mm
    Peso do Produto
    0,226 kg
    resistência a lavadora de alta pressão
    10 mPA a 80 °C, distância: 0,2 m
    Ambiente
    Tratamento de Proteção
    TC
    TH
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…70 °C
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -25…70 °C
    classe de protecção contra choques eléctricos
    Classe IIem conformidade com EN/IEC 61140
    grau de protecção IK
    IK05em conformidade com EN 50102
    resistência aos agentes químicos
    Boa resistência ao ácido láctico a 10 °C
    Boa resistência ao detergente a 60 °C
    Not rtt to formic acid(10%) a 50 °C
    Não resistente a ácido láctico a 90 °C
    Boa resistência ao amoníaco
    Boa resistência à benzina
    Boa resistência à manteiga
    Good rtc to citric acid 10%
    Boa resistência aos compostos de corte
    Boa resistência ao etano
    Boa resistência ao etanol
    Boa resistência ao etileno
    Boa resistência aos ácidos gordos
    Boa resistência ao álcool gordo
    Boa resistência ao leite
    Boa resistência aos óleos e gorduras de motores
    Boa resistência aos óleos (vegetais, minerais)
    Boa resistência ao petróleo
    Boa resistência à acetona
    Good rtt to uric acid (20%)
    Lmd rtc to acetic acid(10%)
    Resistência limitada ao ácido bórico
    Not rtt to H2O2 (30%)
    Not rtt to nitric acid(2%)
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    0,204 kg
    Pacote 1 Altura
    0,950 dm
    Pacote 1 largura
    0,850 dm
    Pacote 1 Comprimento
    1,000 dm
    Unidade de pacote tipo 2
    CAR
    Número de unidades no pacote 2
    1
    Peso do pacote 2
    204 g
    Pacote 2 Altura
    9,5 cm
    Largura do pacote 2
    8,5 cm
    Comprimento do pacote 2
    10 cm
    Unidade de pacote tipo 3
    S03
    Número de unidades no pacote 3
    30
    Pacote 3 Peso
    6,307 kg
    Pacote 3 Altura
    30 cm
    Largura do pacote 3
    30 cm
    Pacote 3 Comprimento
    40 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas7
    • português3
    • inglês3
    • francês1
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 1.3 MB
    Data 12-01-2017
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 1.3 MB
    Data 09-03-2017
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    XALG01 : XALG01_REACH_DECLARATION
    Descrição
    XALG01_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 12-07-2020
    Descrição
    XALG01_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    XALG01 : XALG01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    XALG01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 12-07-2020
    Descrição
    XALG01_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    XALG01 : XALG01_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    XALG01_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 12-07-2020
    Descrição
    XALG01_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 27.5 MB
    Data 01-09-2018
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 27.4 MB
    Data 01-09-2018
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.