Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto XMAV25L2135 Schneider Electric

Ver todos OsiSense XM

OsiSense XM - XMAV25L2135

Interruptores para circuitos de controle

Imagem do Produto XMAV25L2135 Schneider Electric
Ver todos OsiSense XM

OsiSense XM - XMAV25L2135

Interruptores para circuitos de controle

pressostato XMA 25 bar – escala ajustável 2 limiares - 1OC

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    OsiSense XM
    tipo do sensor de pressão
    Sensor de pressão electromecânico
    nome do sensor de pressão
    XMA
    tamanho do sensor de pressão
    25 bar
    tipo e composição dos contactos
    1 A/F acção encastrável
    fluído controlado
    Ar (0 ... 70 ° C)
    Água limpa (0 ... 70 ° C)
    Água do mar (0 ... 70 ° C)
    tipo de conexão de fluido
    G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
    entrada de cabo
    2 entradas roscadas para bucim Pg 13,5em conformidade com NF C 68-300
    ligação elétrica
    Terminais de abraçadeiras roscadas, capacidade de aperto: 1 x 1...2 x 2,5 mm²
    tipo de circuito elétrico
    Circuito de controlo
    [In] corrente nominal
    3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
    1.5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
    0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
    definição
    Externo
    cor da tampa
    Transparente
    tipo de operação do pressostato
    Regulação entre 2 limiares
    tipo de escala
    Diferencial fixo
    ecrã local
    Sem
    material do quadro
    PC impregnado com Lexan 123
    gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
    3.5...25 bar
    gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
    0.1...20.5 bar
    actuador de pressão
    Diafragma
    mínimo diferencial possível em definição elevada
    4.5 bar
    mínimo diferencial possível em definição baixa
    3.4 bar
    pressão de destruição
    100 bar
    materiais em contacto com líquidos
    Nitrilo com cobertura de tela
    Liga de zinco cromada
    pressão acidental máxima admissível
    56,25 bar
    Complementar
    altura
    133 mm
    largura
    57 mm
    profundidade
    97.5 mm
    posição de funcionamento
    Qualquer posição
    pressão máxima admissível – por ciclo
    31,25 bar
    proteção contra curto-circuitos
    10 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
    taxa de Produção
    10 cic/mi
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    500 V em conformidade com EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
    durabilidade elétrica
    1000000 ciclos, 50/60 Hz, AC-15, 240 V/3 A, Ith = 10 A
    durabilidade mecânica
    1000000 ciclos
    precisão de repetição
    < 3.5 %
    peso do produto
    0.65 kg
    Ambiente
    normas
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    CCC
    CSA
    UL
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...70 °C
    Tratamento de Prroteção
    TC
    classe de protecção contra choques eléctricos
    Classe Iem conformidade com IEC 536
    grau de proteção IP
    IP54em conformidade com EN/IEC 60529
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-06-2016
    Dimensões 23.5 MB
    Data 14-06-2016
    Dimensões 23.7 MB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 11-12-2017
    Dimensões 88 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-05-2016
    Dimensões 499.9 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2016
    Dimensões 767.2 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões


    (A)
    G 1/4 (fêmea)
    (1)
    2 entradas valvuladas PG 13.5


  • Montagem e remoção

    Distância de segurança mínima de montagem


    (ØA)
    G 1/4 (fêmea)
    (1)
    Área da distância de segurança mínima para parafusar o interruptor de pressão no ponto A


  • Ligações e esquema

    Diagrama de fiação
    Conexões



  • Curvas de desempenho

    Curvas
    Curvas de funcionamento


    (y)
    Pressão ascendente
    (x)
    Pressão descendente
    1:
    Diferencial máximo
    2:
    Diferencial mínimo


    (y)
    Pressão
    (x)
    Tempo
    (1)
    Valor ajustável