Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto XMLA002A2S11 Schneider Electric

Ver todos OsiSense XM

OsiSense XM - XMLA002A2S11

Interruptores para circuitos de controle

Imagem do Produto XMLA002A2S11 Schneider Electric
Ver todos OsiSense XM
OsiSense XM - XMLA002A2S11
Interruptores para circuitos de controle

pressostato XML-A 2,5 bar – escala fixa 1 limiar - 1OC

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    OsiSense XM
    tipo de produto ou componente
    Sensor de pressão electromecânico
    tipo do sensor de pressão
    Sensor de pressão electromecânico
    nome abreviado do dispositivo
    XMLA
    tamanho do sensor de pressão
    2.5 bar
    fluído controlado
    Ar (0 ... 70 ° C)
    Água limpa (0 ... 70 ° C)
    Óleo hidráulico (0 ... 70 ° C)
    tipo de conexão de fluido
    G 1/4 (fêmea)em conformidade com ISO 228
    ligação elétrica
    Screw-clamps terminals 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    1 connector Pg 13
    calibre AWG
    AWG 20...AWG 14
    entrada de cabo
    Cable gland 9...13 mm
    tipo e composição dos contactos
    1 A/F
    aplicação específica do produto
    -
    tipo de operação do pressostato
    Detecção de 1 limiar único
    tipo de circuito elétrico
    Circuito de controlo
    tipo de escala
    Diferencial fixo
    ecrã local
    Com
    gama ajustável de ponto de comutação no aumento de pressão
    0.15...2.5 bar
    gama ajustável de ponto de comutação na queda de pressão
    0.02...2.37 bar
    pressão acidental máxima admissível
    9 bar
    pressão de destruição
    18 bar
    actuador de pressão
    Diafragma
    materiais em contacto com líquidos
    Nitrilo
    Liga de zinco
    material do quadro
    Liga de zinco
    [In] corrente nominal
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) em conformidade com EN/IEC 60947-5-1
    Complementar
    diferencial natural em definição baixa
    0.13 bar (+ / - 0,03 bar)
    diferencial natural em definição elevada
    0,13 bar (+ / - 0,03 bar)
    pressão máxima admissível – por ciclo
    5 bar
    tipo de bloco de terminais
    4 terminais
    taxa de Produção
    120 cyc/mn
    precisão de repetição
    < 2 %
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    300 Vem conformidade com CSA C22.2 No 14
    500 V em conformidade com EN/IEC 60947-1
    300 Vem conformidade com UL 508
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    6 kVem conformidade com EN/IEC 60947-1
    funcionamento dos contactos auxiliares
    Acção encastrável
    material de contactos
    Contactos de prata
    resistência entre terminais
    < 25 mOhm em conformidade com IEC 255-7, categoria 3
    < 25 mOhm em conformidade com NF C 93-050 método A
    proteção contra curto-circuitos
    10 A fusível do cartucho tipo gG (gl)
    durabilidade mecânica
    8000000 ciclos
    definição
    Externo
    altura
    158 mm
    profundidade
    77.5 mm
    largura
    35 mm
    peso do produto
    0.995 kg
    Ambiente
    normas
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificações do produto
    BV
    CCC
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    EAC
    Tratamento de Prroteção
    TC (versão standard)
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...70 °C
    posição de funcionamento
    Qualquer posição
    resistência à vibração
    4 gn (f = 30...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistência ao choque
    50 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
    classe de protecção contra choques eléctricos
    Classe Iem conformidade com IEC 1140
    Classe Iem conformidade com IEC 536
    Classe Iem conformidade com NF C 20-030
    grau de proteção IP
    IP66em conformidade com EN/IEC 60529
    Sustentabilidade da oferta
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 13-09-2016
    Dimensões 1.7 MB
    Data 17-11-2017
    Dimensões 170.2 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-09-2016
    Dimensões 505 KB
    Certificado da marinha
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 13-12-2016
    Dimensões 560.9 KB
    Data 09-01-2018
    Dimensões 266.2 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-01-2016
    Dimensões 625.2 KB
    REACh Declaration
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 27-10-2018
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
  • Desenhos das dimensões

    Dimensões


    (1)
    1 entrada fluida, G1/4 valvulada (BSP fêmea)
    (2)
    1 entrada de conexões elétricas, Pg 13,5 valvulada
    Ø:
    2 orifícios alongados Ø 10,2 x 5,2


  • Ligações e esquema

    Diagrama de fiação
    Modelo de terminal



  • Curvas de desempenho

    Curvas de operação


    (y)
    Pressão de subida
    (x)
    Pressão de descida


    (y)
    Pressão
    (x)
    Tempo
    (1)
    Valor ajustável
    (2)
    Valor não ajustável
    PH:
    Ponto alto
    PB:
    Ponto abaixo