Principais indicadores do Caso de Sucesso
20% poupança de custos energéticos
15% otimização de custos de manutenção
5% redução impacto ambiental

- A expansão das instalações e do novo Data Center, nomeadamente a gestão da quantidade superior de dados que seria gerada e a necessidade de garantir a continuidade do negócio
- A necessidade de uma solução que permitisse garantir o serviço 24/7, sem interrupções e que, ao mesmo tempo, assegurasse poupanças em termos de consumo e custos energéticos
A solução
Conectividade e Fiabilidade com EcoStruxure
Apps, Analytics & Services: contrato de manutenção
Edge Control: KNX SpaceLYnk logic controller
Connected Products: Smart Panels, KNX Multitouch, KNX Push Botton Pro
Apps, Analytics & Services: contrato de manutenção
Edge Control: KNX SpaceLYnk logic controller
Connected Products: Smart Panels, KNX Multitouch, KNX Push Botton Pro
- Uma solução integrada para a gestão do edifício e do Data Center
- Um contrato de manutenção que assegura a continuidade de negócio
- A solução Smart Panels que oferece uma gestão optimizada da distribuição eléctrica
- Um único ponto de contacto para a gestão de todos os serviços relativos à infraestrutura crítica
- Uma linha direta exclusiva, disponível 24 horas por dia e 365 dias por ano

Os resultados
- Poupança de 20% no consumo energético
- Aumento da produtividade e melhoria do rendimento: 10%
- Aumento da disponibilidade: 10% (graças à redução de incidentes e melhor utilização de ativos)
- Otimização de custos de manutenção em 15%
- Redução de 5% da pegada de carbono

“Com as soluções que agora implementámos, conseguimos fazer uma gestão da energia diretamente integrada no edifício e garantimos o correto funcionamento das nossas operações.”
António Torres Pereira, Diretor de Património, Risco e Sustentabilidade do Grupo Impresa

Aceder ao EcoStruxure IT

EcoStruxure para Fornecedores de Serviços Globais e Cloud

EcoStruxure Building