As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Galaxy 3-phase UPS

UPS trifásica de 10-1500 kW
A UPS trifásica da série Galaxy V com proteção de energia, continuidade de negócio, escalabilidade e eficiência operacional de primeira classe resolve os desafios energéticos atuais, enquanto define o padrão de qualidade e inovação através de soluções totalmente integradas.
Descubra a nossa oferta mais recente

Descubra a Galaxy VS

A Galaxy VS é uma UPS trifásica altamente eficiente, modular e fácil de implementar, que proporciona um desempenho superior para centros de dados e infraestruturas críticas em instalações comerciais e industriais. Com o seu design modular robusto, desempenho superior, expansibilidade e opções de Live Swap, a Galaxy VS é a espinha dorsal ideal para a continuidade do seu negócio.
Transferir a brochura

Ver detalhes do produto Abre numa nova janela

 

Galaxy VS

Alta eficiência de 10 a 150 kW (400 V), 20 a 150 kW (480 V) e de 10 a 75 kW (208 V). UPS trifásica para data centers Edge, pequenos e médios e outras aplicações críticas para os negocios.

 

Galaxy VM

UPS trifásica de 160-225 kVA 480 V e 160-200 kVA 400 V altamente eficiente que se integra facilmente em centros de dados médios ou ambientes industriais

 

Galaxy VL

UPS trifásica de elevada eficiência, escalável de 200 a 500 kVA/kW com design modular, redundante e com baixo TCO para data centers de média e grande dimensão e ambientes críticos.

 

Galaxy VX

Proteção de alimentação trifásica altamente eficiente e escalável, com modos de funcionamento flexíveis para grandes instalações, centros de dados e aplicações críticas empresariais.

 

Galaxy Lithium-ion Battery Systems

Uma solução de armazenamento de energia compacta, leve, de longa duração e sofisticada para fontes de alimentação ininterrupta trifásica.

 

Symmetra PX

UPS trifásica de alto desempenho, com as dimensões adequadas, modular, expansível (10-100 kW 208 V, 100-500 kW 480 V, 16-500 kW 400 V) para centros de dados ou instalações de qualquer dimensão

 

Galaxy VS Accessories

Highly efficient 20 to 150 kW (480 V), 10 to 150 kW (400 V), and 10 to 75 kW (208 V) 3-phase UPS for edge, small, and medium data centers and other business-critical applications.

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução sozinho ou entre em contacto com um dos nossos especialistas.

Contactar a assistência

Contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente para receber mais informações, assistência técnica, assistência com reclamações e muito mais.

Onde adquirir?

Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.

 Abre numa nova janela

Consulte as perguntas frequentes (FAQ)

Obtenha as respostas de que necessita explorando as perguntas frequentes (FAQ) relacionadas com tópicos.

 Abre numa nova janela

Contactar o departamento de vendas

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Chat

Tem dúvidas ou precisa de assistência? Estamos aqui para ajudar!