Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Instrumentação fiável para Processamento de Gás e de GNL

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    Desafios

    Soluções de Medição
    As ofertas de Dispositivos do Campo Foxboro são escolhidas para as mais exigentes aplicações de petróleo e gás, as quais necessitam de medições analíticas de alto rendimento em termos de pressão, temperatura, fluxo, nível, análise de líquido e dos posicionadores de válvulas.
    • Soluções

      Os Dispositivos do Campo Foxboro são uma escolha importante para produtores de gás que pretendam vantagens competitivas, custos operacionais reduzidos e maiores lucros. Fornecemos soluções exclusivas de medição, que fazem grandes diferenças em aplicações críticas de plataformas de gás
    • Proposta de valor

      • Resultados mensuráveis, em tempo real
      • Informação útil
      • Produção otimizada
      • Excelência operacional
      • Desenvolvimento de baixo custo e custos de operação mais reduzidos
      • Fácil de instalar e de utilizar
    • Diferenciação

      • Vidas úteis incomparáveis de ativos
      • Desempenho topo de gama
      • Poupanças de maior volume e valor
      • Compatibilidade com a instrumentação existente
      • Excecional facilidade de utilização
      • Garantias mais longas
      • Menor custo de propriedade
    Texto padrão alternativo

    Veja mais soluções para Processamento de Gás e de GNL

    Benefícios

    • Uma seta a atingir um alvo recente

      Fluxo de Gás

      Os transmissores de pressão Foxboro proporcionam uma medição precisa e acessível de caudais de gás.

    • Palavra-chave “Soluções” na tecla de um teclado, soluções empresariais.

      Soluções para Medições de Fluxo

      Os medidores de caudal por vórtice Foxboro são soluções acessíveis e duradouras para leitura de caudais.

    • Texto padrão alternativo

      Seleção Versátil

      Soluções para aplicações relativas a temperatura, pressão, fluxo, nível, análise de líquidos e dos posicionadores de válvulas