Cautati printre Intrebarile frecvente
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cautati folosind un cuvant cheie sau adresati o intrebare","searchBtn":"Cauta","error":"Introduceti un cuvant cheie pentru cautare"}}
Cum s-au inlocuit referintele din gama Vigilohm TR5A?
Vigilohm TR5A | ||
modèle standard | Referinta noua | |
50340 | VIGILOHM TR5A 24V CC | IMD-IM10 |
50341 | VIGILOHM TR5A 42-48V CC | IMD-IM10 |
50342 | VIGILOHM TR5A 120V CC | IMD-IM10 |
50343 | VIGILOHM TR5A 220V CC | IMD-IM10 |
50350 | VIGILOHM TR5A 260V CC | IMD-IM10 |
50351 | VIGILOHM TR5A 420V CC | IMD-IM10 |
sécurité positive | ||
50344 | VIGILOHM TR5A 24V CC SEC+ | IMD-IM10 |
50345 | VIGILOHM TR5A 42-48V CC SEC+ | IMD-IM10 |
50346 | VIGILOHM TR5A 120V CC SEC+ | IMD-IM10 |
50347 | VIGILOHM TR5A 220V CC SEC+ | IMD-IM10 |
Descoperiti mai multe
Gama:
{"support":{"yesButton":"Da","noButton":"Nu","feedback":{"title":"Ce putem face pentru a ne imbunatati serviciile?"},"submitButton":"Trimite","successMessage":"Va multumim pentru feedback","title":"A fost de ajutor aceasta informatie?","feedbackPercentLabel":"de oameni considera util","captcha":{"error":"Va rugam sa bifati casuta"}}}
Descoperiti mai multe
Gama:
Nu ati gasit ceea ce cautati?
Contactati Centrul Suport Clienti pentru a beneficia de asistenta de specialitate.