Navigati prin intrebarile frecvente

Care este valoarea rezistentei de contact pentru disjunctoarele din gama C60?

Published date: 03 martie 2020

Valoarea rezistentei de contact pe pol pentru disjunctoarele din gama C60 o gasiti in tabelul de mai jos.
 
C60 Test for In at 50 Hz, Value per pole
Rated Current (A) Impedance (milliohm)
0.5 8800
0.75 5267
1 2300
1.2 1667
1.5 933
2 638
3 248
4 150
5 100
6 75
7 57.14
8 43.25
10 17
13 11
15 10
16 10.13
20 7.35
25 4.88
30 3.47
32 3.47
35 2.57
40 2.88
50 1.9
60 1.5
63 1.52

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.