Navigati prin intrebarile frecvente

Care este curentul maxim in cazul utilizarii contactelor auxiliare ale C60 in curent continuu?

Published date: 05 septembrie 2020

Pentru contactele auxiliare OF, SD, OF+SD/OF, OF.S (Referinte - 26924,26927,26929,26923) sunt date valorile curentului maxim pentru diverse valori ale tensiunii, in categoria de utilizare DC12 (IEC 60947-5):
 
DC Voltage DC Current
24V 6 A
48V 2 A
60V 1.5 A
130V 1 A

Pentru contactele auxiliare OF speciale (Referinta 16940) curentul maxim este de 1A la 230Vcc, in categoria DC13 (IEC 60947-5):
 
DC Voltage DC Current
230V 1 A

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.