Navigati prin intrebarile frecvente

Care este curentul alternativ maxim pe care-l suporta contactele auxiliare de C60 ?

Published date: 04 martie 2020

In categoria AC12 (IEC 60947) curentul maxim si tensiunea maxima alternativa suportata de contactele auxiliare de C60 tip OF, SD, OF+SD/OF, OF.S (cod - 26924, 26927, 26929, 26923) sunt:
 
AC Voltage
AC Current
380…415V
3 A
220…240V
6 A

In categoria AC15 (60947-5) curentul maxim si tensiunea maxima pentru contactele OF speciale de C60 MCB ( cod - 16940) sunt:
 
AC Voltage
AC Current
220…240V
6 A

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati Centrul Suport Clienti daca aveti intrebari, daca aveti nevoie de mai multe detalii sau de asistenta tehnica.