Navigati prin intrebarile frecvente

Care este grosimea foliei de metal folosit in dulapurile Prisma Plus

Published date: 28 februarie 2020

Grosimile foliilor de metal folosite sunt urmatoarele:
 

 

Componente

Dulapuri IP 30/31/43

Dulapuri IP55

Panouri 30 / 31 / 43 / 55

Folie otel

DC 01

DC 01 + EZ25/25

DC 01

Placi frontale

0.80mm

0.80mm

0.80mm

Usi

1.00mm

1.50mm

1.25mm

Panou dorsal

0.80mm

1.00mm

1.00mm

Panou lateral

0.80mm

1.00mm

1.00mm

Acoperis

 

 

1.00 mm

Rama

 

 

1.25mm

Componente transversale

 

 

1.50mm

Geam

3.00mm

4.00mm

3.00mm, 4.00mm pentru IP55



 

A fost aceasta de ajutor?

Ce putem face pentru a îmbunătăți informațiile?

Nu gasiti ce cautati?

Contactati echipa noastra de clienti pentru a primi informatii privind asistenta tehnica, asistenta pentru reclamatii si multe altele.