Cautati printre Intrebarile frecvente
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cautati folosind un cuvant cheie sau adresati o intrebare","searchBtn":"Cauta","error":"Introduceti un cuvant cheie pentru cautare"}}
Care este grosimea foliei de metal folosit in dulapurile Prisma Plus
Grosimile foliilor de metal folosite sunt urmatoarele:
Componente | Dulapuri IP 30/31/43 | Dulapuri IP55 | Panouri 30 / 31 / 43 / 55 |
Folie otel | DC 01 | DC 01 + EZ25/25 | DC 01 |
Placi frontale | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm |
Usi | 1.00mm | 1.50mm | 1.25mm |
Panou dorsal | 0.80mm | 1.00mm | 1.00mm |
Panou lateral | 0.80mm | 1.00mm | 1.00mm |
Acoperis |
|
| 1.00 mm |
Rama |
|
| 1.25mm |
Componente transversale |
|
| 1.50mm |
Geam | 3.00mm | 4.00mm | 3.00mm, 4.00mm pentru IP55 |
Descoperiti mai multe
Gama:
{"support":{"yesButton":"Da","noButton":"Nu","feedback":{"title":"Ce putem face pentru a ne imbunatati serviciile?"},"submitButton":"Trimite","successMessage":"Va multumim pentru feedback","title":"A fost de ajutor aceasta informatie?","feedbackPercentLabel":"de oameni considera util","captcha":{"error":"Va rugam sa bifati casuta"}}}
Descoperiti mai multe
Gama: