Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

  • Default Alternative Text

    Produse pentru locuinta ta

  • MCB Domae Intreruptor automat Intreruptoarele automate sunt proiectate pentru a proteja circuitele electrice la scurtcircuit și la suprasarcină.
    • MCB 3 pole
    • Intreruptor automat 1 pol
    • MCB 2 pole
  • mini pragma Tablouri modulare de distributie electrica Va protejeaza instalatia electrica oferindu-va totodata un design placut.Cofretul modular de tip Domae este ideal tablourilor de distributie cu grad IP40 conform IEC60529, anti-foc conform IEC 60695-2-1, cu material robust conform clasei 2 de izolatie potrivit standardului IEC 60439.3. Dispune de o usa transparneta curbata, integrata in fetele tabloului.
  • Default Alternative Text Descarcatoare de joasa tensiune Descarcatoarele de joasa tensiune asigura protectia tuturor tablourilor de distributie situate la cel putin 10 metrii distanta.

Selecțiile de astăzi

  • Tineri râzând în jurul mesei Din comunitate
  • Default Alternative Text service
  • todays-picks-4.png Cautati un tehnician? > Un partener Schneider Electric din apropierea dvs. este pregatit sa va asiste.

Chat-ul este acum funcţional