Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Contactoare & Relee Protectie

Contactoarele TeSys ofera o fiabilitate ridicata, o durata lunga de viata mecanica si electrica, avand o gama completa de accesorii pentru controlul motorului si al sarcinii. Contactoarele TeSys sunt disponibile atat pentru aplicatiile IEC cat si NEMA si sunt certificate conform standardelor din intreaga lume.

Sistem de management al motoarelor

Sistem de management al motoarelor

Tesys T

Sistem de management motoare. Sistem de management al motorului

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys U

TeSys U

Demaroare TeSys U pana la 15 kW. Demaror motoare pana la 15 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Motor Protection Circuit-Breakers

Disjunctoare TeSys

Disjunctoare TeSys

Disjunctoare automate 0.37 - 15 kW. TeSys GV2, intrerupator automat 0,37-15 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV3

TeSys GV3

Intreruptoare automate pana la 30 kW. Intrerupatoare automate magneto-termice si magnetice pana la 30 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Intreruptoare pentru protectia motoarelor pana la 115A si 55 kW. O gama compacta, robusta si inovatoare de intreruptoare pentru protectia motoarelor

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Contactoare & Contactoare inversare

TeSys D

TeSys D

Contactoare si contactoare-inversoare. Contactoare si contactoare-inversoare de pana la 150A pentru sarcini inductive si 250A pentru sarcini rezistive

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys F

TeSys F

Contactori 55 kW-450 kW. Contactoare pana la 450 kW/400 V si 2100A/AC1

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys K

TeSys K

Contactori 0,06 kW la 5,5 kW. Contactoare si inversoare, pana la 5,5 kW la 400/415V

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Relee de protecție termică

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Relee termice 0,06 kW la 5,5 kW. Releu termic de suprasarcina de la 0.11 la 16A si de la 0.06 la 5.5kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LRD

TeSys LRD

Relee termice 0,06 kW la 75 kW. Releu termic de suprasarcina de la 0,1 la 150A si de la 0,06 la 75kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LR9

TeSys LR9

Relee termice electronice 18,5 kW la 315 kW. Relee electronice de suprasarcina cu functie de alarma incorporata de la 18,5 la 315kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Relee de protecție la supracurent

Relee de protecție la supracurent

TeSys LR97D

Relee electronice de protectie maximala 0,3 A la 38 A. Relee electronice de supracurent de la 0.3 pana la 38 A

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LT47

TeSys LT47

Relee electronice de protectie maximala 0,5 A la 60 A. Relee electronice de supracurent, de la 0,5 pana la 60 A

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LT3