Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Aparataj de protectie modular, cu montaj pe sina DIN, pana la 63 A

Sistemele pentru Case Inteligente aduc siguranta, flexibilitate, eficienta energetica si confort tuturor spatiilor de locuit. Datorita inovatiei si automatizarii caselor, fiecare proiect va deveni o investitie de success pentru viitor!

Alte dispozitive modulare

Dispozitive Easy9

Dispozitive Easy9

Dispozitive de protectie: MCB, RCCB, RCBO, SPD, MSU, Sonerie, Contactor, Teleruptor. Parte a seriei Easy, Gama Easy9 contine intreruptoare automate, intreruptoare diferentiale, intreruptoare automate diferentiale, bobina de declansare la supratensiune, descarcatoare pentru protectia la supratensiune, sonerie, contactor, teleruptor si piepteni de cablare orizontali si verticali, toate avand ca scop protejarea echipamentelor electrice din cladirile rezidentiale.

Parte din Easy Series
Vizualizare produse
Selector de produse
Cofrete Easy9 MP

Cofrete Easy9 MP

Cofrete pentru tablouri electrice. Cofretele Easy9 sunt proiectate pentru instalarea dispozitivelor modulare in medii rezidentiale și in cladiri mici. Sunt utilizate la interior si sunt disponibile in versiuni cu 8, 12, 18, 24 și 36 de module de 18 mm.

Parte din Easy Series
Vizualizare produse
Selector de produse
2 Mini-Pragma enclosures, one with plain door and one with transparent door

Resi9 MP

Cofrete electrice modulare din plastic. Cofret electric modular din plastic mini Pragma

Parte din 9 Series
Vizualizare produse

Intreruptoare automate Acti9

Acti9 iC40

Acti9 iC40

Intreruptoare automate de pana la 40 A. Noul sistem modular de inalta performanta pentru distributie finala ofera performante inegalabile atunci cand vine vorba de simplificarea si viteza instalarii, economisirea spatiului, precum si de usurinta de intretinere si modernizare.

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 iDPN

Acti9 iDPN

Intreruptoare automate de pana la 40 A. Intreruptoarele noastre extrem de flexibile, robuste si usor de folosit sunt concepute sa asigure protectia atat de necesara in constructii rezidentiale si in constructiile de mici dimensiuni.

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 iC60

Acti9 iC60

Intreruptoare automate modulare pana la 63A. Descoperiti intreruptoarele automate modulare Acti9 iC60 cu montaj pe sina DIN pana la 63 A

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 C120

Acti9 C120

Intreruptoare miniaturale DIN-Rail (MCB) (pana la 125A). Intreruptoarele miniaturale DIN-Rail (MCB) protejeaza circuitele impotriva scurt-circuitelor si curentilor supraincarcati. Potrivite pentru izolatie conform IEC 60947

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 NG125

Acti9 NG125

Intreruptoare automate modulare cu capacitate de rupere marita. Intreruptoare modulare de inalta performanta de pana la 125 A

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 iK60

Acti9 iK60

Intreruptor miniatural 63A. Intreruptor miniatural 63A Acti9 K

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
Acti9 NG125 L-MA

Acti9 NG125 L-MA

Intreruptoare automate Acti9. Intreruptoare automate pentru protectie motor pana la 80A

Parte din 9 Series
Vizualizare produse
P25M

P25M

Intreruptoare automate pana la 25A. Intreruptoare automate de protectie motoare

Parte din 9 Series
Vizualizare produse