Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Demaroare motor

Sisteme de management al motoarelor

Tesys T

Tesys T

Sistem de management motoare. Sistem de management al motorului

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys U

TeSys U

Demaroare TeSys U pana la 15 kW. Demaror motoare pana la 15 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

Disjunctoare TeSys

Disjunctoare TeSys

Disjunctoare automate 0.37 - 15 kW. TeSys GV2, intrerupator automat 0,37-15 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV3

TeSys GV3

Intreruptoare automate pana la 30 kW. Intrerupatoare automate magneto-termice si magnetice pana la 30 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LRD

TeSys LRD

Relee termice 0,06 kW la 75 kW. Releu termic de suprasarcina de la 0,1 la 150A si de la 0,06 la 75kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys D

TeSys D

Contactoare si contactoare-inversoare. Contactoare si contactoare-inversoare de pana la 150A pentru sarcini inductive si 250A pentru sarcini rezistive

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Intreruptoare pentru protectia motoarelor pana la 115A si 55 kW. O gama compacta, robusta si inovatoare de intreruptoare pentru protectia motoarelor

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Separatoare de sarcina LE. Demaroare in cofret LG,LJ pentru pornire directa, separatoare de sarcina Vario, intrerupatoare magneto-termice GV2ME

Parte din TeSys
Vizualizare produse
Suport fuzibil, separator cu fuzibil

Suport fuzibil, separator cu fuzibil

Suporti fuzibil, separator cu fuzibil. Separatoare cu fuzibil, de la 0,5 la 125A, pana la 690V

Parte din TeSys
Vizualizare produse
Demaroare si echipamente in cofrete

Demaroare si echipamente in cofrete

Demaroare si echipamente in cofrete. Demaroare in cofret pana la 132 kW/400 V

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Combinatii pentru demaroare motoare pana la 15 kW. Demaroare pentru motoare pana la 15 kW/400 V

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Contactori 0,06 kW la 5,5 kW. Contactoare si inversoare, pana la 5,5 kW la 400/415V

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Relee termice 0,06 kW la 5,5 kW. Releu termic de suprasarcina de la 0.11 la 16A si de la 0.06 la 5.5kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Intreruptoare automate magneto-termice. Demaroare in cofret pentru pornire directa, separatoare de sarcina, intrerupatoare automate magneto-termice

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Demaroare in cofrete. Demaroare in cofret pentru pornire directa, separatoare-comutatoare de siguranta, intrerupatoare automate magneto-termice.

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys F

TeSys F

Contactori 55 kW-450 kW. Contactoare pana la 450 kW/400 V si 2100A/AC1

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LR9

TeSys LR9

Relee termice electronice 18,5 kW la 315 kW. Relee electronice de suprasarcina cu functie de alarma incorporata de la 18,5 la 315kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse
Separator cu fuzibil

Separator cu fuzibil

Separator cu fuzibil. Separatoare de sarcina cu fuzibil, de la 32 pana 1250A

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Combinatii pentru demaroare motoare pana la 15 kW. Demaroare pentru motoare pana la 15 kW/400 V

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Intreruptoare automate motoare

Intreruptor termo-magnetic EasyPact TVS Motor

Intreruptor termo-magnetic EasyPact TVS Motor

Intreruptor termo-magnetic pentru motoare de pana la 15 kW. Intreruptoarele de motor GZ1E sunt intreruptoare de circuit termo-magnetice cu 3 poli, concepute pentru controlul si protectia motoarelor de pana la 15kW

Parte din Easy Series
Vizualizare produse

Relee electronice de protecție la suprasarcină

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relee electronice de protectie maximala 0,3 A la 38 A. Relee electronice de supracurent de la 0.3 pana la 38 A

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LT47

TeSys LT47

Relee electronice de protectie maximala 0,5 A la 60 A. Relee electronice de supracurent, de la 0,5 pana la 60 A

Parte din TeSys
Vizualizare produse
TeSys LT3

TeSys LT3

Relee electronice de protectie LT3. Unitate de protectie termica cu reset manual sau automat

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Demaroare motoare tip DOL

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Controlere Tesys U pana la 450 kW. Controler TeSys LUTM pana la 450 kW

Parte din TeSys
Vizualizare produse

Demaroare progresive motor

Altistart 01

Altistart 01

Demaroare progresive pentru masini simple 0,37 kW la 75 kW. Unitati de pornire / oprire lenta pentru motoare asincrone monofazice sau trifazice cuprinse intre 0,37 si 75 kW

Parte din Altivar
Vizualizare produse
Lansare selectare produs
Altistart 22

Altistart 22

Altistart 22. Demaror progresiv universal cu puteri de la 4 la 400kW

Parte din Altivar
Vizualizare produse
Lansare selectare produs
Altistart 48

Altistart 48

Demaroare progresive pentru pompe si ventilatoare 4 kW la 1200 kw. Sisteme pornire lenta pentru motoare asincrone trifazice de la 4 la 1200 kW

Parte din Altivar
Vizualizare produse
Lansare selectare produs

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?