Componente tablouri MT
-
Indoor Vacuum and SF6 Circuit Breakers
-
EasyPact EXE
Intreruptor in vid pana la 17.5kV
-
Evolis
Intrerupator in vid de MT pana la 24 kV
-
HVX
Intrerupator in vid
-
LF
Intrerupator in SF6 de MT pana la 17.5 kV
-
SF
Intrerupator in SF6 de MT pana la 40.5 kV
-
VA
Intrerupator in vid
-
VAH
Intrerupator in vid cu performante ridicate
-
VXA, VXB pentru căi ferate
Intrerupator in vid de interior pentru aplicatii feroviare
-
VXC
Intrerupator pentru cuptoare cu arc electric
-
PMX
Carucior
-
FPX
Intrerupator de medie tensiune in SF6
-
FLUVAC
Intrerupator in vid , pana la 36kV
-
VEIVACUUM L
Intrerupator in vid , pana la 24kV
-
FP
Intrerupator de medie tensiune in SF5
-
-
Medium Voltage Contactors
-
Separatoare de sarcina
-
Sigurante fuzibile de MT
-
Transformatoare de masura
-
Transformator curent interior
Transformatoare de curent de MT
-
Transformatoare de tensiune de interior
Transformatoare de tensiune de MT
-
Transformator curent exterior
Transformatoare de curent de MT
-
Transformatoare de tensiune exterioare
Transformatoare de tensiune de MT
-
LPCT
Traductoare de curenti mici
-
-
Contactați-ne
Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric? Contactați un expert -
Aplicatie localizare distribuitori
Un instrument simplu pentru a localiza cu ușurință cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric Gasiti un distribuitor -
Documentatie produse si descarcari software
Navigați prin secțiunea noastră de resurse și găsiți cele mai utile instrumente și documente pentru toate produsele noastre Navigați