Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Phaseo ABL1

Surse de tensiune monofazate 100 -240 V , 60 -240 W

Surse de tensiune in comutatie de la 2,5 la 10 A, pentru actiuni repetitive

Phaseo ABL1
  • Catalog
    Phaseo ABL1 Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines (Versiune 2.0) 17.05.2019 English DIA3ED2170402EN.pdf1.1 MB
    CAD
    CAD file (on TraceParts) for ABL1REM24025: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 60 W (Versiune 2.0) 05.06.2019 all
    CAD file (on TraceParts) for ABL1REM24042: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 100 W (Versiune 2.0) 05.06.2019 all
    CAD file (on TraceParts) for ABL1RPM24100: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 240 W (Versiune 2.0) 05.06.2019 all
    CAD file (on TraceParts) for ABL1REM12050: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 12 V output - 60 W (Versiune 2.0) 05.06.2019 all
    Vizualizaţi mai multe documente