Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Seria U, Seria N, Seria W

Reclosere automate

Recloser Compact MT pana la 38 kV

Seria U, Seria N, Seria W
  • Caracteristici

    Solutie completa de protectie pentru retelele aeriene MT din substatii..
    Masurarea curentului si tensiunii pentru fiecare faza sunt incluse ca standard. Toate suprafetele de metal expuse sunt confectionate din otel inoxidabil pentru mediu marin.

    Atributele unitatii de control includ:
    protectie, monitorizare, masurare, control, comunicatie si analiza armonica.

    Seria N

    Seria U

    Seria W

    • Tensiune (kV)

    38

    27

    24

    • Curent (A)

    800

    630

    400

    • Capacitate de rupere la scc (kA)

    16

    12.5

    6

    • Izolatie

    SF6

    Dielectric solid

    Dielectric solid

    • Contacte

    Vacuum

    Vacuum

    Vacuum

    Atributele controllerului includ:
    protectie, monitorizare, masurare, control, comunicare si analiza armonica



    Beneficii

    Recloseri de circuit MT montati pe stalp Caracteristicile puternice de automatizare si comunicatie integrate in fiecare recloser asigura flexibilitea recloserilor MT exteriori facandu-i sa fie potriviti pentru cele mai complicate aplicatii de substatie sau pe un stalp autonom

    Aplicaţii

    • Protectia retelelor aeriene MT
    • Intreruptoare substatie
    • Recloseri montati pe stalp
    • Automatizarea in bucla
    • Inversor automat
    • Controlul generatorului