Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Merten Artec

Gama de intreruptoare Merten Artec

Linii curate

Merten Artec
  • Caracteristici

    Culori si suprafete:

    Gama Merten Artec este disponibila in:

    • alb (similar RAL 1013)
    • alb polar (similar RAL 9010)
    • culoare tip aluminiu
    • otel inoxidabil

    Toate butoanele in culorile mentionate anterior din gama Artec pot fi utilizate in ramele Antique.

    Varietate larga de functii

    Merten Artec ofera solutii pentru:

    • controlul luminii
    • prize
    • VDI
    • semnalizare
    • control electronic pentru iluminare, cu variatoare de intensitate si detectoare de miscare cu infrarosu
    • controlul obloanelor si al jaluzelelor
    • controlul temperaturii


    Beneficii

    Gama de intrerupatoare durabile si clar proiectate Merten

    • Merten Artec ofera o gama larga si completa, in culori si din materiale standard, medii si de inalta tehnologie.
    • Merten Artec este o gama internationala care ofera toate tipurile necesare de prize si terminale in forme ce corespund necesitatilor pietei locale.
    • Merten Artec include o oferta KNX unica si deosebita, cu butoane, termostate cu afisaj si detectoare de miscare si prezenta de ultima ora.
    • Pentru renovare, Merten Artec ofera un sistem RF de ultima ora, complet adaptat esteticii.
    • Cu ajutorul cutiilor de suprafata, al solutiilor IP44, al ramelor, aceasta gama usureaza gasirea solutiei corecte pentru orice tip de instalatie.
    • Prin utilizarea otelului inoxidabil, Merten Artec ofera o gama de intrerupatoare cu placi centrale si rame din materiale adevarate, care ii ofera o valoare deosebita.

    Aplicaţii

    Solutiile Merten Artec sunt adaptabile oricarei aplicatii rezidentiale si nerezidentiale, cum ar fi scolile, birourile, hotelurile.