Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Casys

Cabinete si rack-uri

Parte din Actassi

Cabinete si rack-uri pentru aplicatii de voce, date si imagine

Casys
  • Caracteristici

    Managementul retelelor locale pentru serviciile de voce, date si transfer de imagini a devenit o problema cheie pentru companiile ce se confrunta cu provocarea de zi cu zi de crestere pe o piata in continua schimbare. Gama CaSys de rack-uri de 19" a fost conceputa pentru a acoperi toate nevoile dumneavoastra de comunicare, de la mici aplicatii pana la marile cladiri, instalatii pentru infrastructura si servicii.

    Versiuni

    Rack-uri cu montare pe perete – 10” sau 19”

    • CaSys VDH – 10” pentru cladiri mici de birouri
    • CaSys VDC – 19” pentru furnizori de servicii
    • CaSys OPB – Flexibil 19” pentru furnizori de servicii

    Rack-uri cu montare pe sol – 19”

    • CaSys BTR – Pentru testare si "mixing"
    • CaSys VDA – Pentru cladiri, retele locale
    • CaSys VDS – Pentru cladiri, instalare servere
    • CaSys SF-S – Pentru centre de date, instalare servere

    Pentru aplicatii industriale sau de exterior consultati gamele de produse Spacial si Thalassa (pana la IP66).




    Beneficii

    • Gama larga de cabinete si accesorii, astfel incat sa puteti gasi intotdeauna pe cel care se potriveste cel mai bine nevoilor dumneavoastra.
    • Economie de timp cu ajutorul multiplelor solutii pentru intrari de cablu, fixare rapida a accesoriilor, demontarea si re-asamblare usoara a carcasei.
    • Aspect profesional fara compromisuri de robustete si functionalitate.

    Gama CaSys poate fi personalizata pentru a asigura compatibilitatea totala cu oricare aplicatie. Contactati-ne!

    Aplicaţii

    Gama de cabinete si rack-uri CaSys 19" a fost creata pentru orice aplicatie de 19":

    • Retele locale LAN
    • Operatori de cablu si telecomunicatii
    • Detectie si securitate
    • Centre de date
    • Media, operatori de televiziune
    • Specialisti in audio-video
    • etc.

    Galerie

    • Actassi 19” racks for cabling networks : attractive and functional!
    • Actassi 19” racks for cabling networks have a professional appearance: VDA racks, RAL 9011 black cladding.

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?