Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Seria W

Reclosere automate cu montaj pe stalp

Reclosere MT de până la 38 kV

Seria W
  • Caracteristici

    Recloserul automat monofazat montat pe stâlp sau întrerupătorul din seria W a fost realizat pentru a se obţine performanţe şi o fiabilitate optimă, făcând uz de cele mai recente tehnologii în domeniul dielectricilor solizi, întreruperea vidului şi microelectronică. Acest dispozitiv nu utilizează izolatori pe bază de gaz sau ulei. În schimb pentru izolarea întrerupătorului cu vid se utilizează o bucşă de răşină epoxidică ciclo-alifatică. Acest tip de construcţie are ca rezultat reducerea greutăţii unităţii. Cu un CT şi VT integrat, structura este optimizată pentru automatizare, control la distanţă, înregistrarea datelor şi aplicaţii de monitorizare. Recloserul din seria W este ideal pentru aplicaţii de tip întoarcere prin pământ cu un singur fir (SWER).

    • Tensiuni nominale: 21 kV (fază-masă nominală)
    • Circuit nominal de scurtcircuit de până la 6 kA
    • Curent de sarcină nominal de până la 400 A
    • Rezervor de oţel inoxidabil de 316 grade
    • Aplicaţii monofazate
    • SWER (întoarcere prin pământ cu un singur fir)
    • 10.000 de operaţii

    Recloserul este comercializat cu gama de controlere ADVC
    Caracteristicile controlerului includ:
    protecţie, monitorizare, măsurare, control, comunicaţii şi calitatea energiei electrice.


    > Conectare la servicii



    Beneficii

    • Îmbunătăţiţi indicii SAIDI şi SAIFI prin reducerea automată a incidentelor
    • Amânarea lucrărilor capitale prin oferirea unor caracteristici care reduc solicitările de reţea
    • Integrat cu uşurinţă în aplicaţiile de tip Smart Grid cu caracteristici avansate , precum Automatizare buclă şi Comutare automată
    • Aplicaţii flexibile de la staţii complexe sau structură independentă montată pe un stâlp, prin caracteristici puternice de automatizare şi comunicaţii

    Aplicaţii

    • Recloser de tip SWER
    • Smartgrid
    • Monofazat

    Galerie