Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Transformator de nul

Transformator de creare nul pana la 24kV - 10 A (curent permanent)

Soluţie pentru conectarea neutrului de la staţia de transformare de putere de rezervă la împământare

Transformator de nul
  • Caracteristici

    • Izolaţie nominală până la 24 kV
    • Frecvenţă nominală 50 sau 60 Hz
    • Rezervor etanşat ermetic sau cu conservator şi cuvă de ulei
    • Grup vectorial YNd (înfăşurare secundară cuplată la rezistenţă de JT)
    • Neutrul conectat, în general, la priza de pământ
    • Curent permanent prin firul neutru de la 3 la 5 A (10 A la cerere)
    • Curent de scurtă durată prin firul neutru de la 10 la 50 A
    • Durată curent de defect de la 5 la 30 s
    • Rezistenţă JT cu izolaţie cu aer (la cerere)

    Garantie contractuala
    Perioadă : 18 luni



    Beneficii

    Conectarea sigură a neutrului la împământare
    • Structura robustă rezistă la forţele create de curenţii de defect
    • Structură compactă, care permite economisirea costurilor

    Aplicaţii

    • Infrastructură: Clădiri publice şi comerciale, precum aeroporturi, spitale