Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Minera - Montaj pe stâlp

Transformatoare de distributie in ulei pana la 160kVA - 36kV

Soluţie eficientă pentru reţeaua dvs. rurală de distribuţie a energiei electrice

Minera - Montaj pe stâlp
  • Caracteristici

    • Putere nominală între 50 kVA şi 160 MVA (alte puteri la cerere)
    • Nivel de izolaţie nominal de până la 36 kV
    • Frecvenţă nominală 50 sau 60 Hz
    • Lichid ignifug cu ulei mineral
    • Rezervor etanşat ermetic
    • Pierderi convenţionale sau game de mare eficienţă

    Structuri specifice:

    Garantie contractuala
    Perioadă : 18 luni



    Beneficii

    Soluţie cu costuri optimizate

    • Fiabilitate ridicată în medii dure
    • Durată lungă de serviciu, cu minimum de întreţinere

    Aplicaţii

    • Utilităţi: Reţea de transport şi distribuţie