Romania
Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

 

Motion Controller - Modicon LMC058

Nr I/O de la 42 la 2400, sincronizare 4 axe in 2ms

Parte din Modicon

30% saving time in assembly, wiring and commissioning

Motion Controller - Modicon LMC058
  • Caracteristici

    • Design rapid
      . Acelasi program de parametrizare pentru PLC si controller de miscare.
      . Blocuri functionale pentru aplicatii speciale.
      . Librarii motion

    • Costuri reduse la timpul de asamblare & mentenanta
      . Un produs pentru motion & logica
      . Cu multiple facilitati de comunicatie se reduce timpul de parametrizare pentru CANopen si CANmotion.
      . Diagnostic facil datorita accesului de la distanta

    • Performante imbunatatite pentru masini
      . Axe sincroniate: pana la 8 axe
      . Performanta: 4 axe sincronizate in 2ms
      . I/O digitale: pana la 2400 I/O
      . I/O analogice: temperatura: 12 sau 16 biti resolutie
      Functii avansate :
      - Encodere mastera, Master/slave
      - Axe virtuale
      Echipamente :
      - Variatoare, servodrivere
      - HMI: Grafic
      - Ethernet

    • Control Flexibil
      . 1 singur soft de parametrizare SoMachine
      . Diverse platforme hardware :
      - Automat programabil Modicon M238
      - Automat programabil Modicon M258
      - Controller Motion Modicon LMC058
      - Controller HMI Magelis XBTGC
      - Controller Altivar IMC


    Beneficii

    Take the lead with a motion and a logic controller in one product !

    Compact si complet expandabil, controller-ul motion Modicon LMC058 este destinat producatorilor OEM si ofera solutii performante pentru solutii de sincronizare axe, controlul vitezei, numarare rapida si comunicatie. A fost conceput pentru a satisface nevoile pietei in materie de simplitate la instalare si in evolutie.

Comparare produse: /