Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Relee de protectie Sepam 100

Relee de protectie si control aditionale

In curand - oprire comercializare

Protectie aditionala si module de control

Accesorii Sepam
  • Caracteristici

    Sepam 100MI: schema sinoptica si control local:

    • Modul cu schema sinoptica animata si butoane pentru control local:

    - disponibil in 14 tipuri standard
    - personalizabil la cerere

    • Autonom sau combinat cu Sepam
    • Semnalizare locala: starea intrerupatoarelor si separatoarelor
    • Control local: al intrerupatoarelor fixe sau debrosabile

    Sepam 100LD-protectie diferentiala cu impedanta ridicata

    • 2 versiuni: monofazic sau trifazic,
    • Accesorii:

    - Rezistenta de stabilizare
    - Limitator de supratensiune


    Sepam 100LA – releu autonom de protectie

    • Releu de protectie alimentat de la o faza 1A sau 5A al TC
    • Nu este necesara o sursa auxiliara
    • Combinat cu alt Sepam ofera protectie de rezerva

    - protectie la supracurent 50/51
    - protectie impotriva defectelor homopolare 50N/51N

    • Declansarea intrerupatorului Schneider printr-un releu de declansare tip MITOP


    Beneficii

    Simplitate si performanta!

    Protejati-va sistemul cu cu ajutorul releelor de protectie Sepam pentru mai multa siguranta.

    • Control local fiabil cu Sepam 100 MI
    • Protectie de rezerva in toate circumstantele cu ajutorul releului autonom Sepam 100 LA .

    Aplicaţii

    • Sepam 100MI:cu schema sinoptica pentru control local
    • Sepam 100LD: protectie diferentiala cu impedanta ridicata pentru bara colectoare, aparat sau protectie impotriva defectelor homopolare
    • Sepam 100LA: releu autonom de protectie

    Galerie

    • Sepam 100LA
    • Sepam 100LD
    • Sepam 100MI

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?