Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Aparataj de MT NEX 17

Aparataj de MT cu izolatie in aer (AIS) pana la 17 kV

Tablouri electrice de medie tensiune (tip AIS), intrerupator debrosabil de pana la 17,5 kV

Aparataj de MT NEX 17
  • Caracteristici


    • NEX 17 este o celula de tip modular testata, proiectata sa intruneasca cerintele si standardele locale, echipata cu intrerupatoare in vid tip EVOLIS.

    Performante:
    • Tehnologie:Vid
    • Standard:IEC
    • Tensiune nominala: 17,5 kV
    • Sistem bara colectoare: Singular
    • Curent nominal la barele colectoare: 2500 A
    • Curent operational nominal:2500 A
    • Curent nominal de stabilitate termica: 31,5 kA
    • Clasificare arc interior: AFLR 25 kA/0,5 s
    • Pierderea continuitatii serviciului: LSC 2B
    • Clasa de partitionare: PM



    Beneficii

    Un tablou electric tip « metal-clad » optimizat

    • Arhitectura lui NEX 17 ia in calcul fiabilitatea necesara pentru continuitatea serviciului, instalarea simpla, operare si intretinere si siguranta persoanelor.
    • NEX 17 este bazat pe o structura de carcasa modulara, proiectata sa reuneasca cerintele si standardele locale.

    Aplicaţii

    NEX17 este prezent pe toate pietele de distributie electrica
    • Energie: MV/MV substatii,
    • Infrastructura:spitale, aeroporturi
    • Industrii:ciment, petrochimica

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?