Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Transformatoare Trihal

Transformatoare in rasina pana la 36 kV

Parte din Set Series

Transformator uscat cu răşină termoizolantă de până la 15 MVA - 36 kV

Transformatoare Trihal
  • Caracteristici

    • Putere nominală între 100 kVA şi 15 MVA
    • Nivel de izolaţie nominal de până la 36 kV
    • Frecvenţă nominală 50 sau 60 Hz
    • Înfăşurări MT încapsulate în răşină electroizolantă
    • Înfăşurări JT preimpregnate
    • Izolaţie termică de clasa F
    • Certificat E3, C3, F1
    • Depozitare la temperaturi reduse de până la -60 °C
    • Rezistenţă la nivel ridicat de umiditate > 95 %
    • Cu răcire naturală (AN) sau forţată cu aer (AF) la cerere
    • Instalare interioară sau exterioară la cerere (cu carcasă)
    • Carcasă cu clasă de protecţie până la IP44
    • Comutator de ploturi cu reglare sub sarcină (OLTC) la cerere

    Structuri specifice:

    • Utilizare în condiţii extreme (gama TwincasT)

    Garantie contractuala
    Perioadă : 18 luni



    Beneficii

    Garanţia unui produs de vârf

    • Garantat împotriva pericolului de incendii (cu autostingere)
    • Complet insensibil la medii dure (poluare sau condens)
    • Conformitate cu restricţiile specifice ale industriei auto (certificat fără silicon)
    • Simplu şi uşor de instalat, cu minimum de întreţinere

    Aplicaţii

    • Infrastructură: Clădiri publice şi comerciale, precum aeroporturi, spitale etc.
    • Industria mică: industria textilă, auto, farmaceutică, alimentară

    Galerie

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?