Bine aţi venit pe site-ul Schneider Electric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Alegeți o altă țară sau regiune

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Aparataj de MT MCset 1-2-3

Aparataj de MT cu izolatie in aer (AIS) pana la 17.5 kV

Parte din Set Series

Aparataj de MT cu izolatie in aer MCset 1-2-3

Aparataj de MT MCset 1-2-3
  • Caracteristici

    MCset 1-2-3 este un ansamblu de aparaturi de comutaţie de interior, care asigură maximum de siguranţă a utilizatorului.


    Este proiectat să îndeplinească toate necesităţile de distribuţie electrică de până la 17,5 kV şi incorporează un set de soluţii inovatoare

    • proiectat cu tehnici de valoare demonstrate
    • dispozitive de întrerupere cu performanţe ridicate (SF6 sau vid)
    • sistem digital de protecţie şi control
    • o gamă de celule proiectate şi testate pentru rezistenţa la arc intern

    Tehnologie: SF6/vid

    Standard: IEC

    Tensiune nominală: 17,5 kV

    Sistem de bară colectoare: Monofilar

    Curent nominal bară colectoare: 4000 A

    Curent operaţional nominal (Tehnologie cu SF6 şi vid): 4000 A

    Curent nominal de scurtcircuit pentru SF6/vid: 50 kA

    Clasificare la arc intern SF6/vid: AFLR 50 kA/1 s

    Pierdere continuitate funcţionare LSC 2B

    Clasă de separare: PM

    Garantie contractuala
    Perioadă : 18 luni



    Beneficii

    • Protecţie de nivel ridicat a personalului operator: fiecare compartiment este izolat de celelalte prin partiţii metalice legate la pământ, interblocare de siguranţă
    • Întreţinere şi probabilitate de defectare reduse: monitorizarea creşterii de temperatură, indicaţia zonei de defect
    • Siguranţa în funcţionare: utilizare simplă, interblocare de siguranţă care previne toate operaţiile neautorizate.

    Aplicaţii

    MCset1-2-3 este prezent la toate aplicaţiile de distribuţie electrică

    • energie: staţii IT/MT, staţii MT/MT, centrale nucleare
    • infrastructură: spitale, aeroporturi
    • domenii industriale: petrol, activităţi extrateritoriale, marină comercială şi militară

Contactați-ne

Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?