-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
1 - 12 din 12 de produse -
-
Caracteristici
• Curent nominal:800 pana la 6300 A
• Performanta de rupere:42 pana la 150 kA la 220/415 V ca
• Tensiune nominala: pana la 690 V
• 2 dimensiuni fizice, de la 800 la 6300 A
• Un singur pas polar de 115 mm
• Versiuni de 3 si 4 poli
• 4 unitati de declansare Micrologic imbunatatite cu functii de masura, managementul energiei si analiza retelei
• Protectia diferentiala impotriva defectelor de izolatie incorporata in protectia electronica.
• O gama larga de auxiliare si accesorii comune interschimbabile la fata locului
• In concordanta cu standardele internationale SR EN 60947-1 si 2, CEI 68230 pentru tropicalizare de tip 2, UL489, ANSI si CCC
• In conformitate cu specificatiile companiilor de clasificare marina: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas etc.
Beneficii
Nicio alta oferta nu le va eclipsa Gama de intreruptoare automate Masterpact NW se caracterizeaza prin dimenisunile optimizate: Nu doar ca au un volum redus, ci, mai mult, doua dimensiuni de carcase sunt suficiente pentru a acoperi nevoile de la 4000 la 6300 A. Urmarind sa standardizeze tablourile electrice
MasterPact NW
Intreruptoare automate de la 800 la 6300 A
Parte din PacT Series
Intreruptoare automate de mare intensitate de la 800 la 6300 A