-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
-
-
Caracteristici
P Dispozitivele din seria RL reprezintă separatoare trifazate cu izolaţie în gaz SF6, cu măsurare încorporată a tensiunii şi curentului. Separatorul poate fi operat fie mecanic, cu o tijă cu cârlig, fie automat, prin intermediul unui mecanism acţionat cu motor. Timpii de arc foarte reduşi (sub o jumătate de ciclu) plus contactele de tip lalea cu material rezistent la arcuri asigură o durată prelungită de comutaţie şi o caracteristică extinsă de creare a scurtcircuitului. /P UL LI Tensiuni nominale: 15 kV, 27 kV şi 38 kV LI Circuit nominal de scurtcircuit de până la 16 kA LI Curent de sarcină nominal de până la 630 A LI Rezervor de oţel inoxidabil de 316 grade LI Conexiunile de MT sunt făcute din cablu izolat ce trece prin izolatori epoxidici LI Cea mai recentă tehnologie de întrerupere a arcului cu SF6 LI Posibilitate de exploatare manuală sau automată LI 10.000 de operaţii /LI /UL P Dispozitivele din seria RL sunt disponibile în două modele, MR şi FA BR Modelul MR este un separator de sarcină controlat manual, în timp ce modelul MR este un separator complet automat. /P Modelul FA este comercializat cu gama de controlere ADVC Caracteristicile controlerului includ: BR protecţie, monitorizare, măsurare, control, comunicaţii şi calitatea energiei electrice. Conectare la servicii
Beneficii
Separator de MT cu montaj pe poli/separator de sarcină- Îmbunătăţiţi indicii SAIDI şi SAIFI prin reducerea automată a incidentelor
- Amânarea lucrărilor capitale prin oferirea unor caracteristici care reduc solicitările de reţea
- Integrat cu uşurinţă în aplicaţiile de tip Smart Grid cu caracteristici avansate, precum Automatizare buclă şi Comutare automată
- Aplicaţii flexibile de la staţii complexe sau structură independentă montată pe un stâlp, prin caracteristici puternice de automatizare şi comunicaţii
- Izolarea automată a defecţiunilor permanente
- Comutaţie fiabilă în incintă protejată
Aplicaţii
- Separator de sarcină manual
- Separator complet automatizat
- Punct de legare normal deschis
- Automatizare linie
Separator de sarcina RL
Separator de sarcina cu montaj pe stalp
Parte din SeT Series
Separatoare MT de pana la 38 kV