-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
-
-
Caracteristici
NEX24 este o celula de tip modular testata, proiectata sa intruneasca cerintele si standardele locale, echipata cu intrerupatoare in vid tip EVOLIS
Performante:
- Tehnologie:Vacuum
- Standard:IEC
- Tensiune nominala: 24 kV
- Sistem bara colectoare: Singular
- Curent operational nominal pentru tehnologie vacuum: 2000 A
- Curent nominal de stabilitare termica: 25 kA
- Clasificare arc intern: AFLR 25 kA/1 s
- Pierderea continuitatii serviciului: LSC 2B
- Clasa de partitionare: PM
Beneficii
Un tablou electric tip « metal-clad » optimizat- Arhitectura lui NEX 24 ia in calcul fiabilitatea necesara pentru continuitatea serviciului, instalarea simpla, operare si intretinere si siguranta persoanelor.
- NEX 24 este bazat pe o structura de carcasa modulara, proiectata sa reuneasca cerintele si standardele locale.
Aplicaţii
NEX24 este prezent pe toate pietele de distributie electrica
- Energie: HV/MV substatii MV/MV,
- Infrastructura:spitale, aeroporturi
- Industrii:ciment, petrochimica
NEX 24
Aparataj de MT cu izolatie in aer (AIS) pana la 24 kV
Parte din SeT Series
Tablouri electrice de medie tensiune (tip AIS), intrerupator debrosabil de pana la 24 kV