-
-
Filtrare dupa:
Resetati tot -
1 - 11 din 11 de produse -
-
Caracteristici
- Se pot comanda produse complete sau parti ce pot fi ulterior asamblate de catre client.
- Cap rotund, patrat sau dreptunghiular.
- Conexiuni cu cose Faston sau pini pentru circuit imprimat.
- Grad de protectie: IP 65
- Certificate CE, UL, CSA, CCC.
- Butoane cu revenire
- Comutatoare tip selector si comutatoare cu cheie, 2 sau 3 pozitii
- Butoane cu capete tip ciuperca
- Comutatoare oprire de urgenta
- Lampi de semnalizare cu LED, neon si becuri incandescente
- Butoane luminoase cu apasare directa, cu revenire si cu mentinere
- Comutatoare tip selectoare luminoase
Beneficii
Avansati cu incredere!
Compacta, gama Harmony XB6, Ø16 mm este creata special pentru aplicatii in zone cu suprafete restranse.
Aceasta gama imbina flexibilitatea cu simplitatea montajului.Gradul de protectie IP65 permite utilizarea sa in orice aplicatie.Aplicaţii
Harmony Style 6
Butoane si lampi din plastic Ø16
Parte din Harmony
Butoane, comutatoare si lampi de semnalizare, din plastic Ø16mm