EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
Parte din EcoStruxure
Software de monitorizare a energiei electrice pentru retele electrice fiabile
EcoStruxure™ Power Monitoring ExpertConceput special pentru a ajuta unitatile esentiale și energointensive sa maximizeze timpul de functionare si eficienta operationala, acest software de monitorizare a energiei electrice reprezinta fereastra catre reteaua digitalizata de alimentare cu energie electrica, folosind conectivitatea IoT si inteligenta distribuita.

Software-ul nostru premiat de monitorizare a puterii oferă informații despre starea sistemului electric și eficiența energetică, permițând luarea unor decizii informate care îmbunătățesc performanța. Instrumentele avansate de vizualizare și analiză a energiei transformă datele în acțiuni și deblochează întregul potențial al sistemului dumneavoastră.

Siguranta
Mentineti oamenii si echipamentele in siguranta. Monitorizati setarile de protectie ale intreruptoarelor, detectati conditiile anormale care ameninta siguranta si localizati defectiunile de izolatie.
Fiabilitate
Intelegeti cauza evenimentului din rapoartele avansate asupra alimentarii, identificati modele de defecte, monitorizati setarile de protectie si urmariti capacitatea sistemului, pentru a evita suprasarcinile.
Eficienta
Efectuati auditari formale, analize de masurare si alocarea costurilor pentru a evalua operatiunile, a identifica economiile si utilizarea anormala a energiei.
Conformitate
Agregarea datelor in toate procesele permite generarea de rapoarte care respecta standardele reglementate, identificarea indicatorilor si respectarea practicilor IT.Analiza perturbatiilor de tensiune sub forma de unda
Analiza automata a formelor de unda examineaza semnaturile de tensiune pentru a identifica cauzele de baza si natura directionala, ajutand operatorii sa inteleaga problemele si sa ia masuri pentru a preveni viitoare perturbatii.Vizualizarea si analiza datelor
Vizualizarea robusta a datelor, instrumentele de raportare, modelarea energiei si benchmarkingul ajuta la conformarea cu standardele ISO 50001, 50002 si 50006 si ofera date pentru audituri energetice pentru performante energetice imbunatatite.Grupare automata alarma
Datele despre evenimente sunt colectate si grupate in incidente, ajutand operatorii sa acorde prioritate alarmelor critice. Vizualizarea cronologiei permite o analiza mai aprofundata a secventelor de evenimente pentru luarea de decizii mai rapide, mai informateProgramabilitate ION
Tehnologia ION permite logica personalizata, algoritmii si procesarea datelor. O interfata grafica permite utilizatorilor sa configureze module pe contoare fizice sau servicii virtuale, pentru o gestionare adaptabila a alimentarii.Perfect pentru afacerea dumneavoastra
Imbunatatirea performantei cladirilor - financiare, energetice sau de alt tip - este intotdeauna o prioritate.
EcoStruxure Power Monitoring Expert ajuta operatorii cladirilor la:
- Reduceti costurile de intretinere si consumul de energie, cresteti durata de viata a echipamentelor, confortul ocupantilor si productivitatea.
- Previzionati consumul viitor de energie pe baza temperaturii externe, gradului de ocupare si a altor variabile.
- Stabiliti repere de eficienta energetica si luati decizii in cunostinta de cauza care reduc consumul de energie pentru a imbunatati performanta energetica a cladirii dumneavoastra.
Asigurarea operatiunilor 24/7 plaseaza fiabilitatea retelei de alimentare cu energie electrica, eficienta si conformitatea printre cele mai mari provocari cu care se confrunta centrele de date in prezent. Intreruperile neplanificate de curent provoaca, in medie, pierderi de peste un milion de dolari, plus o reputatie compromisa.
Cu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorii centrelor de date pot:
- Asigurati o durata maxima de functionare si vizibilitate totala in sistemul dvs. de alimentare cu energie.
- Restabiliti energia rapid si in siguranta dupa o criza.
- Imbunatatiti performanta centrului de date fara a compromite disponibilitatea sau fiabilitatea alimentarii electrice.
- Asigurati continuitatea activitatii in orice circumstanta.
Spitalele sunt supuse unei presiuni in crestere, conformandu-se obligatoriu reglementarilor stricte si tehnologiei in continua schimbare. EcoStruxure Power Monitoring Expert permite urmarirea in timp real a conditiilor de alimentare pentru a contribui la imbunatatirea eficientei si fiabilitatii.
Cu EcoStruxure Power Monitoring Expert, spitalele si personalul care se ocupa de operare si intretinere in unitatile medicale pot:
- Asigurati un mediu de alimentare fara intreruperi in amplasamente medicale.
- Preveniti problemele legate de calitatea energiei electrice, reduceti consumul de energie si costurile.
- EcoStruxure Power Monitoring Expert creste disponibilitatea, fiabilitatea si calitatea energiei pentru a proteja pacientii si personalul.
Energia electrica este o componenta critica a productiei si poate afecta profitabilitatea si competitivitatea.
Cu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorii de unitati industriale pot:
- Reduceti riscurile si sporiti productivitatea.
- Comparati eficienta energetica in cladiri, fabrici si linii de proces.
- Analiza consumului de energie in functie de tipul de sarcina, analiza performantei energetice a instalatiei si asigurarea eficientei energetice.
- Permiteti intretinerea proactiva pentru a asigura siguranta si a simplifica monitorizarea si analiza calitatii energiei electrice, pentru a proteja echipamentele sensibile.
Ajuta infrastructura electrica din domenii critice, precum transportul aerian sau feroviar. Acestea trebuie sa functioneze in siguranta, in mod fiabil si eficient, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Cu EcoStruxure Power Monitoring Expert, operatorii din transporturi pot:
- Integrati cu usurinta software-ul in sistemele critice existente, precum si pentru a fi deschis si scalabil.
- Urmariti date in timp real si istorice, gestionati programarile proactive de intretinere si monitorizati facilitatile, bunurile si functionalitatea retelei de alimentare pentru a asigura un timp maxim de functionare si eficienta.
Aflati ce spun clientii nostri
Universitatea din Swansea
In cautarea reducerii consumului de energie si a amprentei de carbon, Universitatea din Swansea a apelat la Schneider Electric. Cu EcoStruxure Power Monitoring Expert, acestia pot monitoriza utilizarea energiei, starea retelei electrice si pot oferi echipelor alte informatii despre calitatea energiei.
EcoStruxure Power Monitoring Expert, un element cheie al EcoStruxure Power, este un software puternic de monitorizare a energiei, care contribuie la asigurarea unei retele electrice fiabile si eficiente.

EcoStruxure™ Power Advisor
Analize pentru gestionarea energiei si sistemul de distributie
EcoStruxure™ Power Operation
Software pentru managementul si controlul energiei electrice
EcoStruxure™ Panel Server
Gateway IoT de ultimă generație pentru o rețea electrică inteligentă
Senzori de energie PowerLogic™ PowerTag
Senzori de energie fără fir