EcoStruxure™ Power Operation

Construit pentru complexitatea retelei dvs. de alimentare cu energie electrica

Construit pentru complexitatea retelei dvs. de alimentare cu energie electrica

Disponibilitate imbunatatita a energiei electrice Evitați timpii de inactivitate neplanificați și recuperați rapid atunci când se întâmplă ceva neașteptat prin intermediul analizelor în timp real și al automatizării.
Eficienta sporita Mentineti eficienta operationala, maximizati continuitatea activitatii si reduceti consumul si costurile energetice, pentru o mai mare sustenabilitate.
Conectivitate deschisa Simplificati si accelerati integrarea cu produsele si sistemele EcoStruxure si terte, printr-o varietate de protocoale de comunicatii standard in industrie.
Detectarea direcției perturbațiilor Identificati daca au aparut perturbatii de tensiune, cum ar fi caderi de tensiune, cresteri sau tranzitorii in amonte sau in aval in sistemele dvs. de monitorizare a calitatii energiei electrice cu detectarea directiei perturbatiilor (DDD).
Tablouri de bord semiconductoare Utilizati tablouri de bord precum rezumatul instalatiei, infrastructura, utilitatile, calitatea energiei electrice si diagrame Sankey pentru a vizualiza fluxurile energetice, a identifica ineficientele, a optimiza procesele si a atinge obiectivele KPI.
Monitorizarea termică MV Monitorizati conditiile termice cu senzori specifici de temperatura pentru a ajuta la detectarea degajarilor termice, prevenirea incendiilor electrice, corectarea conexiunilor defecte si reducerea costurilor periodice cu monitorizarea termica.
Scenarii de intrerupere Vizualizati scenariile de intrerupere a functionarii utilitatilor cu diagrame monofilare actualizate care prezinta stari definite: intreruperea alimentarii cu energie electrica, pornirea generatorului, interblocarea inchisa si revenirea la functionarea normala.

Perfect pentru afacerea dumneavoastra

Numai o ora de inactivitate poate costa cu usurinta un centru de date un milion de dolari. Costurile energetice pot consuma pana la 50% din bugetul tipic de exploatare al unui centru de date. EcoStruxure Power Operation ofera o singura platforma pentru a monitoriza si controla sistemele de alimentare de medie si joasa tensiune, impreuna cu echipamentele dvs. de racire mecanica. Cu managementul in timp real, raportarea KPI si analiza sofisticata a tendintelor si alarmelor, Power Operation dezvaluie capacitatea nefolosita si ajuta la evitarea perioadelor de inactivitate neplanificate. Protocoalele robuste de securitate cibernetica sunt in conformitate cu IEC 62443 4-2 SL2 pentru a proteja impotriva intreruperilor cauzate de amenintari externe.

Industria energetica si chimica este supusa unei presiuni extraordinare de a reduce costurile, de a optimiza performanta activelor si de a-si imbunatati amprenta ecologica, mentinand in acelasi timp siguranta si fiabilitatea. Conceput pentru aceste medii de alimentare critice, mereu in functiune, EcoStruxure Power Operation ajuta la reducerea perioadelor de inactivitate cauzate de intreruperi ale alimentarii cu energie, perioade neasteptate de inactivitate si intretinere. Platforma SCADA pentru retele de medie si joasa tensiune imbunatateste constientizarea situatiei si ofera o analiza rapida care reduce timpul necesar operatorilor si inginerilor dvs. pentru a reveni la operatiunile normale. Maximizati rentabilitatea investitiilor si minimizati impactul asupra mediului pentru eficienta sporita si economii in ceea ce priveste costurile.

Calitatea si fiabilitatea alimentarii cu energie electrica este o componenta esentiala a unei linii de productie profitabile si competitive. EcoStruxure Power Operation reduce riscul de calitate si fiabilitate scazuta a alimentarii cu energie electrica si ajuta la asigurarea operatiilor optimizate. Utilizati interfata HMI intuitiva pentru a analiza alarmele in contextul liniilor electrice de tip one-line pentru analiza rapida a cauzelor fundamentale. Datele sigure, dedicate operatorilor si cu mai multi utilizatori, ofera interfete personalizate pentru utilizatori si pot fi complet optimizate pentru fluxul dvs. de lucru operational, imbunatatind eficienta operatorilor. Optimizati performantele energetice ale instalatiei, asigurati respectarea eficientei energetice si luati decizii mai inteligente si mai rapide care va afecteaza profitabilitatea globala.

Mega-tendintele care promit o crestere semnificativa a industriei semiconductorilor – inclusiv IoT, obiectivele de eficienta energetica si invatarea automatizata – necesita cel mai inalt nivel de stabilitate energetica si de calitate a energiei electrice. EcoStruxure Power Operation ajuta la mentinerea acestui nivel, prin automatizarea rapoartelor de scadere a tensiunii SEMI F47, si la prevenirea episoadelor viitoare, cu descrieri in limbaj natural ale evenimentelor trecute, detectarea directiei perturbarilor (DDD - disturbance direction detection) si detectarea pierderilor de sarcina (LLD - load loss detection). Reduceti riscurile financiare care ar putea ameninta operatiunile si fiabilitatea.

Retelele critice de infrastructura, cum ar fi transportul aerian, feroviar si portuar, sunt complexe. Au nevoie de viteza si controlul unui sistem SCADA de inalta performanta pentru a reduce intreruperile alimentarii cu energie electrica, imbunatatind in acelasi timp sistemul de alimentare cu energie in mod sigur si fiabil. Arhitectura software EcoStruxure Power Operation este conceputa pentru a fi deschisa, scalabila si usor de integrat in sistemele critice existente. Urmariti date in timp real si istorice, gestionati perioadele de mentenanta programate si monitorizati instalatiile, echipamentele si functionalitatea retelei de alimentare pentru a asigura un timp maxim de functionare.

Platformă de ajutor online
SCADA proiectat în mod unic pentru gestionarea energiei critice
Gestionarea energiei intr-o lume in continua schimbare
Descărcări de documente Accesați ghidurile utilizatorului, fișele tehnice și alte informații tehnice.
Documentatie
Software si firmware Accesați notele de lansare, bibliotecile de date și actualizările.
Accesați software-ul și firmware-ul
  • Documentatie produse
  • Descarca software
  • Selector de produse
  • Substitutie si inlocuire produse
  • Centru de ajutor si contact
  • Birourile noastre
  • Solicita o cotatie
  • De unde pot cumpara
  • Comunitatea Schneider Electric
  • Cariere
  • Profil companie
  • Raportati o abatere
  • Accesibilitate
  • Noutati
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Cauta oportunitati profesionale
  • Blog
  • Politica de confidentialitate
  • Notificare module cookie
  • Termeni de utilizare
  • Change your cookie settings