Sursă de alimentare cu o singură intrare - Furnizează energie de la un conector de ramificaţie la mai multe elemente ale echipamentului, alimentând convenabil echipamentul montat în rack. Vă ajută să economisiţi timp şi bani în timpul instalării prin utilizarea unui singur conector de ramificaţie şi conexiuni standard.
Montabil în rack - Include varietăţi de montaj orizontal, vertical şi fără scule. Asigură energie electrică unde este cea mai mare nevoie - în rack-urile de lângă echipament.
Gamă largă de conexiuni de intrare şi de ieşire - Clasa produsului include o varietate de conexiuni de intrare şi de ieşire pentru a distribui putere de 120 V, 208 V sau 230 V la mai multe prize. Varietatea de intrări şi ieşiri le permite utilizatorilor să se adapteze la cerinţe de alimentare diferite. APC oferă unităţi care ajung până la 14,4 kW utilizând un singur conector de ramificaţie.
Cost Savings
Distribuţie energie electrică cu cost redus - Oferă mai multe prize pentru a asigura energie electrică pentru echipamentul din rack la un preţ convenabil.
Contactați-ne
Aveți o întrebare sau există vreun feedback pe care doriți să ni-l trimiteți pentru a îmbunătăți experiența cu Schneider Electric?