Gamă produse
PrismaSeT G
Tablouri electrice modulare pentru distributia energiei, pana la 630A PrismaSeTG este cea mai noua generatie de tablouri de distributie modulare de joasa tensiune. PrismaSeT G ofera un timp minim de asamblare, chiar si in cazul configuratiilor complexe. Utilizand sistemul Linergy, distributia energiei electrice in tablou se face usor si eficient.Parte din SeT SeriesVizualizare produsearrow2_left PrismaSeT P
Tablouri electrice modulare pentru distributia energiei, pana la 4000A PrismaSeT P este cea mai noua generatie de tablouri de distributie modulare de joasa tensiune. Aceasta ofera un timp minim de asamblare, chiar si in cazul configuratiilor complexe. Utilizand sistemul Linergy, distributia energiei electrice in tablou se face usor si eficient.Parte din SeT SeriesVizualizare produsearrow2_left PrismaSeT 6300
Tablouri de distributie de pana la 6300A PrismaSeT 6300 este cea mai noua generatie de sisteme functionale, pentru a construi tablouri de distributie de joasa tensiune pana la 6300A. Tablourile de distributie construite cu PrismaSeT 6300 sunt pretestate si sunt conforme cu standardele IEC 61439-1&2. Un sistem complet de distributie a energiei electrice care ofera caracteristici electrice, mecanice si digitale la cel mai inalt nivel.Parte din SeT SeriesVizualizare produseDestinat exclusiv partenerilor certificati PrismaSeT 6300
arrow2_left