Gamă produse
EVlink Pro DC (peste120 kW)
EVlink Pro DC, solutii de incarcare pentru vehicule electrice EVlink Pro DC, noua generație de stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, asigură încărcarea inteligentă și durabilă pentru clădiri și parcuri auto. EVlink Pro DC este conceput pentru a maximiza eficiența energetică și timpul de funcționare, asigurând o experiență optimă pentru șoferi și instalatori.Vizualizare produsearrow2_left Statii incarcare vehicule electrice
EVlink Fast charge statii incarcare vehicule electrice Statiile de incarcare rapida a vehiculelor electrice, EVlink, sunt concepute pentru a incarca rapid un vehicul: 80% din capacitatea bateriei este incarcata in mai putin de 2 ore, in functie de model. Acestea acopera nevoile tipice de incarcare a vehiculelor electrice in centre comerciale, restaurante, hoteluri, la locul de munca etc.Vizualizare produsearrow2_left EVlink Home
Incarcare usoara acasa EVlink Home este o statie de incarcare simpla și ușor de instalat, care evita riscul depasirii puterii instalateVizualizare produsearrow2_left EVlink Pro AC
Noua generatie de statii de incarcare pentru vehicule electrice, cu montaj pe perete sau podeaVizualizare produseStatiile de incarcare pentru vehicule electrice EVlink Pro AC ofera siguranta sporita, sunt extrem de fiabile si sustenabile, concepute pentru a maximiza timpul de functionare. Sunt potrivite pentru utilizarea in parcari din cladirile comerciale, industriale, de birouri si din complexe de apartamente. Sunt usor si sigur de instalat, operat, monitorizat si intretinut prin intermediul functiilor digitale incorporate.
arrow2_left