Gamă produse
Reclosere automate Seria U, Seria N, Seria W
Reclosere automate Recloser Compact MT pana la 38 kVParte din SeT SeriesVizualizare detaliiarrow2_left Gamă de controlere ADVC
Releu de protectie si control pentru LEA Controler pentru separator si recloserParte din PowerLogic™Vizualizare detaliiarrow2_left Seria W Reclosere automate
Reclosere automate cu montaj pe stalp Reclosere de medie tensiune de până la 38 kVParte din SeT SeriesVizualizare detaliiarrow2_left Separator de sarcina RL
Separator de sarcina cu montaj pe stalp Separatoare MT de pana la 38 kVVizualizare detaliiarrow2_left Intrerupator de sarcina PM6
Separator de sarcina cu montaj pe stalp Întrerupător de sarcină de până la 36 kVVizualizare detaliiarrow2_left