cartridge C20-350 for surge arrester Quick PRD
Afişare mai multe caracteristici >
16311 nu a fost înlocuit. Vă rugăm să contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţ pentru mai multe informaţii.
-
Caracteristici
Principale tip produs sau componenta Cartuşnume scurt al dispozitivului C20-350tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electriceSuplimentare tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOVsistem de legare la pamant TNTT[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hzcurent nominal de descarcare 15 kAcurent maxim de descarcare 20 kA[Uc] tensiunea maxima de functionare continua 350 Vnivel maxim de protectie la tensiune [Up] 1.2 kV tip 2semnalizare locala Steag culoare: alb/rosumod de montare Conectaresuport de montare În modulul SPDmodule de 9 mm 1.3inaltime 50 mmlatime 12 mmadancime 57 mmculoare Gri ( RAL 7035 )material PBT (polibutilenă tereftalată)timp de raspuns < 25 nsMediu standarde SR EN 61643-11SR EN 61643-1certificari produs KEMA-KEURNFgrad de protectie IP Fata frontala: IP20umiditate relativa 5...90 %altitudine de functionare 0...2000 mtemperatura ambianta pentru utilizare -25...60 °Ctemperatura de depozitare -40...70 °CGaranție contractuală Perioada 18 luni -
Întrebări tehnice frecvente
Nu s-au găsit rezultate.Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.