Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

16316 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1 - 16316

spare cartridge

16316 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1
iPRF1 12,5r & PRD1 - 16316
spare cartridge

Cartus C2 40-350 Pentru Descarcator Prd1

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Adaugare la Produsele mele

  • Principale
    tip produs sau componenta
    Cartuş
    nume scurt al dispozitivului
    C2 40-350
    tip descarcator de supratensiune
    Retea de distributie a energiei electrice
    Suplimentare
    tip clasa descarcator de supratensiune
    Tip 2
    tehnologie pentru descarcator de supratensiune
    MOV
    sistem de legare la pamant
    TN
    TT
    [Ue] tensiune operationala nominala
    230 V c.a. 50 Hz
    curent nominal de descarcare
    20 kA
    curent maxim de descarcare
    40 kA
    [Uc] tensiunea maxima de functionare continua
    350 V
    nivel maxim de protectie la tensiune [Up]
    1.4 kV tip 2
    semnalizare locala
    Steag culoare: alb/rosu
    mod de montare
    Conectare
    suport de montare
    În modulul SPD
    module de 9 mm
    1.3
    inaltime
    50 mm
    latime
    12 mm
    adancime
    57 mm
    culoare
    Gri antracit ( RAL 7016 )
    material
    PBT (polibutilenă tereftalată)
    timp de raspuns
    < 25 ns
    Mediu
    standarde
    SR EN 61643-1
    SR EN 61643-11
    certificari produs
    KEMA-KEUR
    grad de protectie IP
    Fata frontala: IP20
    umiditate relativa
    5...90 %
    altitudine de functionare
    0...2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...60 °C
    temperatura de depozitare
    -40...80 °C
    Durabilitatea ofertei
    RoHS
    REACh
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • English
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versiune 1.0)
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16022309A for SPD PrD1 25r (Versiune 2.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 72.8 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.