Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

16317 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1 - 16317

spare cartridge

16317 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1
iPRF1 12,5r & PRD1 - 16317
spare cartridge

Cartus C1 Neutral-350 Pentru Descarcator Prd1 25R Si Prd1 Master

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    tip produs sau componenta
    Cartuş
    nume scurt al dispozitivului
    C1 Neutral-350
    tip descarcator de supratensiune
    Retea de distributie a energiei electrice
    Suplimentare
    tip clasa descarcator de supratensiune
    Tip 1
    tehnologie pentru descarcator de supratensiune
    Spark gap
    sistem de legare la pamant
    TN
    TT
    [Ue] tensiune operationala nominala
    230 V c.a. 50 Hz
    curent nominal de descarcare
    20 kA
    [Uc] tensiunea maxima de functionare continua
    350 V
    nivel maxim de protectie la tensiune [Up]
    1.5 kV tip 1
    [If] curentul ce trebuie urmat
    0.1 kA
    mod de montare
    Conectare
    suport de montare
    În modulul SPD
    module de 9 mm
    4
    inaltime
    50 mm
    latime
    36 mm
    adancime
    57 mm
    culoare
    Gri antracit ( RAL 7016 )
    material
    PBT (polibutilenă tereftalată)
    timp de raspuns
    < 100 ns
    Mediu
    standarde
    SR EN 61643-11
    SR EN 61643-1
    certificari produs
    KEMA-KEUR
    grad de protectie IP
    Fata frontala: IP20
    umiditate relativa
    5...90 %
    altitudine de functionare
    0...2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...60 °C
    temperatura de depozitare
    -40...80 °C
    Durabilitatea ofertei
    RoHS
    REACh
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • English
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versiune 1.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 390.7 KB
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versiune 1.0)
    DEKRA certificate PRD1 Master IEC/EN61643-11 (Versiune 1.0)
    Dată 13.12.2018
    Dimensiune 390.7 KB
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16022310 for SPD PRD1 Master (Versiune 1.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 271.5 KB
    EU Declaration FD16022309A for SPD PrD1 25r (Versiune 2.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 72.8 KB
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 10.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 10.02.2019
    Dimensiune 0
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.