Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

16329 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1 - 16329

modular surge arrester

16329 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1
iPRF1 12,5r & PRD1 - 16329
modular surge arrester

Descarcator Modular Prd1 25R - 1 Pol - 350V - Cu Transfer La Distanta

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    Gama de produs
    Multi 9
    nume produs
    Multi 9 PRD1
    tip produs sau componenta
    Descărcător cu cartuş debroşabil
    nume scurt al dispozitivului
    PRD1 25r
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    descriere poli
    1P
    semnalizare de la distanta
    Cu
    compozitie contacte de semnalizare
    1 SD (1 C/O)
    tip descarcator de supratensiune
    Retea de distributie a energiei electrice
    sistem de legare la pamant
    IT 230
    TN-C
    Suplimentare
    tip clasa descarcator de supratensiune
    Type 1 + 2
    tehnologie pentru descarcator de supratensiune
    MOV
    Spark gap
    [Ue] tensiune operationala nominala
    230 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
    [In] curent nominal de descărcare
    Mod comun: 25 kA L/PE
    [Imax] Curent maxim de descărcare
    Mod comun: 40 kA L/PE
    [Iimp] curent de impuls
    Mod comun: 25 kA L/PE 12.5 As
    [Uc] tensiunea maxima de functionare continua
    Mod comun: 350 V L/PE
    nivel maxim de protectie la tensiune [Up]
    1.5 kV tip 2 mod comun L/PE
    [Ut] Supratensiune temporara
    Încercare: 1200 V N/PE pentru 200 ms
    Withstand : 415 V L/N for 5 s
    Safe failure mode : 440 V L/N for 7200 s
    [If] curentul ce trebuie urmat
    3 kA differential mode L/N
    100 A common mode N/PE
    25 kA mod diferenţial L/N
    tip dispozitiv de deconectare
    Associated fuse gG 315 A according to standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100B 100 A curve C - Icu 25 kA
    incercare la scurtcircuit
    25 kA
    semnalizare locala
    Steag culoare: alb/rosu
    tensiune circuit de semnalizare
    1 A/250 V AC
    1 A/30 V DC
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    DIN rail
    module de 9 mm
    4
    inaltime
    90 mm
    latime
    36 mm
    adancime
    71 mm
    greutate produs
    334 g
    culoare
    Gri antracit ( RAL 7016 )
    material
    PBT (polibutilenă tereftalată)
    timp de raspuns
    <= 25 ns
    conexiuni - borne
    Tunnel type terminal, top or bottom 10...35 mm² cable(s) rigid
    Tunnel type terminal, top or bottom 10...25 mm² cable(s) flexible
    cuplu de strangere
    4.5 N.m
    Mediu
    standarde
    SR EN 61643-11: 2012
    IEC 61643-12: 2011
    certificari produs
    CE
    etichete privind calitatea
    KEMA-KEUR
    grad de protectie IP
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    grad de protectie IK
    IK05 conformitate cu IEC 62262
    umiditate relativa
    5...95 %
    altitudine de functionare
    2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...60 °C
    temperatura de depozitare
    -40...80 °C
    Durabilitatea ofertei
    RoHS
    REACh
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versiune 1.0)
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Surge arrester PRD1 25r (Type 1 + Type 2) (Versiune 05)
    Dată 15.01.2015
    Dimensiune 7.2 MB
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16022309A for SPD PrD1 25r (Versiune 2.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 72.8 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.