Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

16361 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1 - 16361

modular surge arrester

16361 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot iPRF1 12,5r & PRD1
iPRF1 12,5r & PRD1 - 16361
modular surge arrester

Descarcator Modular Prd1 Master - 1 Pol + N - 350V - Cu Transfer La Distanta

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Adaugare la Produsele mele

  • Principale
    Gama de produs
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 PRD1 Master
    tip produs sau componenta
    Descărcător cu cartuş debroşabil
    nume scurt al dispozitivului
    PRD1 Master
    domeniul de aplicare al aparatului
    Distributie
    descriere poli
    1P + N
    semnalizare de la distanta
    Cu
    compozitie contacte de semnalizare
    1 SD (1 C/O)
    tip descarcator de supratensiune
    Retea de distributie a energiei electrice
    sistem de legare la pamant
    TT
    TN-S
    Suplimentare
    tip clasa descarcator de supratensiune
    Tip 1
    tehnologie pentru descarcator de supratensiune
    Spark gap
    [Ue] tensiune operationala nominala
    230 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
    400 V (+/- 10 %) c.a. 50 Hz
    [In] curent nominal de descărcare
    Mod comun: 100 kA N/PE
    Mod diferenţial: 25 kA L/N
    [Iimp] curent de impuls
    Mod comun: 100 kA N/PE 50 As
    Mod diferenţial: 25 kA L/N 12.5 As
    [Uc] tensiunea maxima de functionare continua
    Mod comun: 350 V N/PE
    Mod diferenţial: 350 V L/N
    nivel maxim de protectie la tensiune [Up]
    1.5 kV tip 2 mod comun N/PE
    1.5 kV tip 2 mod diferenţial L/N
    [If] curentul ce trebuie urmat
    50 kA mod diferenţial L/N
    0.1 kA mod comun N/PE
    tip dispozitiv de deconectare
    Associated fuse gG 315 A according to standard
    Associated circuit breaker Compact NSX100F 100 A curve C - Icu 36 kA
    Associated circuit breaker Compact NSX100N 100 A curve C - Icu 50 kA
    semnalizare locala
    Steag culoare: alb/rosu
    tensiune circuit de semnalizare
    1 A/250 V AC 50/60 Hz
    mod de montare
    Clipsabil
    suport de montare
    DIN rail
    module de 9 mm
    8
    inaltime
    90 mm
    latime
    71.6 mm
    adancime
    70 mm
    greutate produs
    0.732 kg
    culoare
    Gri antracit ( RAL 7016 )
    material
    PBT (polibutilenă tereftalată)
    timp de raspuns
    < 100 ns
    conexiuni - borne
    Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm²
    Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm²
    cuplu de strangere
    4.5 N.m
    Mediu
    standarde
    SR EN 61643-11: 2012
    IEC 61643-12: 2011
    certificari produs
    CE
    etichete privind calitatea
    KEMA-KEUR
    grad de protectie IP
    On front face : IP40 conforming to IEC 60529
    Built-in : IP20 conforming to IEC 60529
    grad de protectie IK
    IK05 conformitate cu IEC 62262
    umiditate relativa
    5...90 %
    altitudine de functionare
    2000 m
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...60 °C
    temperatura de depozitare
    -40...80 °C
    Durabilitatea ofertei
    RoHS
    REACh
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • română
    • Spanish
    • Portuguese
    • Danish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • Finnish
    • German
    • Swedish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    DEKRA certificate PRD1 Master IEC/EN61643-11 (Versiune 1.0)
    Dată 13.12.2018
    Dimensiune 390.7 KB
    License KEMA KEUR according to EN61643-11:2012 (Versiune 1.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 390.7 KB
    Fişa de instrucţiuni
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Surge arrester PRD1 Master (Type 1 ) (Versiune 05)
    Dată 08.06.2018
    Dimensiune 5.4 MB
    Declaratia REACh
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaratia RoHS UE
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Dată 15.02.2019
    Dimensiune 0
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16022310 for SPD PRD1 Master (Versiune 1.0)
    Dată 05.12.2018
    Dimensiune 271.5 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.