Romania

Bine aţi venit pe site-ul Schneider ELectric

Bine ați venit pe site-ul nostru.

Puteţi alege altă ţară pentru a vedea produsele disponibile sau site-ul nostru global pentru informaţii despre companie.

Alegeți o altă țară sau regiune

16750 Imagine produs Schneider Electric

Vizualizare tot ID-RCCB

ID-RCCB - 16750

întreruptor diferenţial

16750 Imagine produs Schneider Electric
Vizualizare tot ID-RCCB
ID-RCCB - 16750
întreruptor diferenţial

Intreruptor Curent Rezidual Id - 4 Poli - 25 A - Class B 30 Ma

Afişare mai multe caracteristici >
Adaugare la Produsele mele Eliminati din Produsele mele

  • Principale
    gama
    Acti 9
    nume produs
    Acti 9 RCCB-ID
    tip produs sau componenta
    Intreruptor automat de curent rezidual (RCCB)
    nume scurt al dispozitivului
    RCCB-ID
    descriere poli
    4P
    pozitie neutrului
    Stanga
    [In] curent nominal
    25 A
    tip retea
    C.a.
    sensibilitate legatura de punere la pamant
    30 mA
    temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
    Instantaneu
    clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
    Tip B
    capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
    Im 500 A conformitate cu IEC 61008
    curent nominal conditional de scurtcircuit
    Inc 10 kA 25 A
    Suplimentare
    locatia dispozitivuluiin sistem
    Iesire
    frecventa retea
    50/60 Hz
    [Ue] tensiune operationala nominala
    230/400 V
    [Ui] tensiune nominala de izolatie
    440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 61008-1
    [Uimp] tensiune de tinere la impuls
    4 kV conformitate cu SR EN 61008-1
    pasul de conectare
    18 mm :  Between phases
    module de 9 mm
    8
    inaltime
    86 mm
    latime
    72 mm
    adancime
    76 mm
    greutate produs
    450 g
    culoare
    Gri
    durabilitate mecanica
    5000 cic
    durabilitate electrica
    2000 cic
    conexiuni - borne
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
    Terminal tunels 2 cablu(ri) 1.5...16 mm² flexibil
    Terminal tunels 2 cablu(ri) 1.5...16 mm² rigid
    lungimea de dezizolare a firului
    11 mm
    cuplu de strangere
    3 N.m
    Mediu
    standarde
    IEC 61008
    EN 61008
    VDE 0664
    grad de protectie IP
    IP40 în carcasa modulara conformitate cu SR EN 60529
    IP20 conformitate cu SR EN 60529
    tropicalizare
    2
    umiditate relativa
    95 % ( 55 °C )
    temperatura ambianta pentru utilizare
    -25...40 °C
    temperatura de depozitare
    -40...85 °C
    Garanție contractuală
    Perioada
    18 luni
  • Documente și descărcări

    Limba
    • English
    CAD
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    RCCB 4P 125A
    Dată 07.12.2012
    Dimensiune 285.1 KB
    Dată 07.12.2012
    Dimensiune 481.9 KB
    Certificat
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    Certificate ID RCCB according to EN 61008-1:2012 - EN 61008-2-1:1994 - EN 61008-2-1-A11:1998 and EN 62423:2010 (Versiune 1.0)
    Declaraţie de conformitate
    Dată
    Dimensiune
    Adăugare la Documentele mele
    EU Declaration FD16041115A for RCCB-ID (Versiune 2.0)
    Dată 22.11.2018
    Dimensiune 399.8 KB
  • Întrebări tehnice frecvente

    Nu s-au găsit rezultate.
    Din păcate, întrebările frecvente similare nu sunt disponibile datorită problemelor tehnice temporare. Încercaţi din nou mai târziu.